Tornillos moleteados, tuercas moleteadas

Los tornillos y tuercas moleteados están diseñados con un moleteado metálico recto, de conformidad con la norma DIN. Con un diseño más moderno y ergonómico, también están disponibles con cabezales moleteados de plástico.

Filtrar productos
Material
Diámetro exterior (de - a) Diámetro exterior
Rosca (de - a) Rosca
Orificio (de - a) Orificio
Longitud del espárrago (de - a) Longitud del espárrago
Familia de productos

GN 590 Tuercas moleteadas, plástico Tipo: D - con orificio pasante roscado

GN 590

Tuercas moleteadas, plástico
DIN 6303 Tuercas moleteadas, acero Tipo: A - sin orificio para pasador

DIN 6303

Tuercas moleteadas, acero