GN 820.2 Cepos de palanca Acero, palanca de accionamiento horizontal, con montaje lateral

Cepos de palanca GN 820.2: Acero, palanca de accionamiento horizontal, con montaje lateral
Tipo: MF - Brazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

Descripción del producto

Los cepos de palanca GN 820.2 funcionan con arreglo al principio de la palanca acodada, moviéndose la palanca y el brazo de sujeción en dirección contraria.

Necesitan menos espacio para la acción de apriete. En la posición de apriete, la palanca de accionamiento se sitúa horizontalmente. La superficie de montaje girada a 90° permite instalar ahorrando espacio junto al punto de sujeción.

Con los cepos de palanca con brazo de sujeción en horquilla y dos arandelas embridadas (tipo MF) se puede utilizar un tornillo de apriete específico para la aplicación. También se incluye un tornillo de apriete con punta de caucho de neopreno para el tipo MFC.

Especificación

  • Acero
    • Acero cementado C10
      Zincado, pasivado azul
    • Pernos de cojinete revenidos
    • Casquillos de cojinete (para tamaño de 355 en adelante)
      cementados

  • Todas las piezas móviles
    lubricadas con grasa especial

  • Empuñadura
    Alta calidad, resistente al aceite, plástico rojo

  • Tornillo de apriete GN 708.1, tipo A
    • Acero, zincado
    • Punta de caucho 85 Shore A

RoHS

Accesorio

Soportes para tornillos de apriete GN 801
Extensores de brazo de sujeción GN 801.1
Extensores de brazo de sujeción GN 801.2

Ocultar dibujo técnico
GN 820.2 Cepos de palanca, acero, palanca de accionamiento horizontal, con montaje lateral Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

MFBrazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas
MFCBrazo de sujeción en horquilla, con dos arandelas embridadas y montaje de husillo GN 708.1
Mostrar / ocultar columnas
TamañoFR en N
Fuerza
de retención
a ≈b1b2b3d1d2h1h2h3h4h5
máx.
75900203025,55,5M 54,56239111930
13010003239356,5M 65,58557,51625,547,5
23017003743408,5M 86,510269183053
355180058525210,5M 108,513592223773,5
Mostrar / ocultar columnas
Tamañol1l2l3l4m1m2m3rsw
Rango
de ajuste
751183072451813,5642,5215
13017045955526226,5612,517,5
230195521136828,524870320
3552708516677323210108,53,519

Estructura y precio

Tamaño
Tipo


Especificaciones

Tamaño
Tipo


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
17,14
más IVA 3,26 €
bruto 20,40 €
En stock
Peso: 0,105 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
82057000
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
GN 820.2-75-MFGN 820.2-75-MFCGN 820.2-130-MFGN 820.2-130-MFCGN 820.2-230-MFGN 820.2-230-MFCGN 820.2-355-MFGN 820.2-355-MFC