Cepos de palanca para una sujeción y un cierre seguros

Los cepos de palanca se usan en la construcción de máquinas y en la industria para sujetar o cerrar de forma segura partes móviles. Estas piezas normalizadas son sistemas de sujeción de accionamiento manual que funcionan típicamente conforme al principio de la palanca y también se conocen como

bridas de palanca.

Funcionamiento de los cepos de palanca

Los cepos de palanca consisten en una palanca que acciona un cepo mediante un mecanismo de palanca. Cuando se acciona, el amplio movimiento de la palanca de accionamiento se traduce en un pequeño movimiento del cepo. Este movimiento supera el centro muerto de la palanca, lo que causa que el cepo se cierre de forma segura en su sitio. Así la pieza de trabajo queda sujeta rápidamente en su posición con una gran fuerza. La fuerza de sujeción es un valor característico de todo cepo de palanca. Depende del tamaño del cepo y de la posición del tornillo de sujeción del cepo.

Aplicaciones de los cepos de palanca

Los cepos de palanca se suelen usar en mesas de soldadura manual, por ejemplo, para sujetar piezas de trabajo individuales. También se encuentran en incontables aplicaciones industriales. Un uso típico de los cepos de palanca de tipo pestaña es la sujeción de tapas de recipientes y cubiertas similares.

Tipos de cepos de palanca

Ganter ofrece versiones de este elemento normalizado en cuatro grupos principales:

Compre cepos de palanca para usos industriales en la tienda en línea de Ganter

Ganter ofrece una gran selección de estos elementos normalizados. Hay disponible un cepo adecuado para casi cualquier aplicación. Además de diseños con varias formas, Ganter también ofrece versiones especialmente robustas de "vida prolongada". Estas son particularmente apropiadas para ciclos de sujeción frecuentes, como en la producción en serie.

Filtrar productos
Novedades
Material
Método de fijación
Mecanismo de bloqueo
Posición de apriete

GN 820.6 Bridas de apriete, acero/acero inoxidable, palanca de accionamiento con empuñadura en T Tipo: M - Sin mecanismo de bloqueo, con dos arandelas embridadas<br />Material: ST - Acero

NUEVO GN 820.6

Bridas de apriete, acero/acero inoxidable, palanca de accionamiento con empuñadura en T
GN 850.1 Cepos de palanca, accionamiento por tracción Tipo: TG - con eje de tracción, con contrapieza, con anclaje de ojal

GN 850.1

Cepos de palanca, accionamiento por tracción
GN 850.1 Cepos de palanca de acero inoxidable, accionamiento por tracción Tipo: TT - con eje de tracción, con contrapieza, con anclaje en T<br />Material: NI - Acero inoxidable

GN 850.1

Cepos de palanca de acero inoxidable, accionamiento por tracción
GN 850.2 Cepos de palanca, con bloqueo, accionamiento por tracción Tipo: TU - con eje de tracción, con contrapieza, con anclaje en gancho

GN 850.2

Cepos de palanca, con bloqueo, accionamiento por tracción
GN 850.2 Cepos de palanca de acero inoxidable con bloqueo, accionamiento por tracción Tipo: T - con eje de tracción, con contrapieza<br />Material: NI - Acero inoxidable

GN 850.2

Cepos de palanca de acero inoxidable con bloqueo, accionamiento por tracción
GN 852 Cepos de palanca, para servicio pesado Tipo: T2 - con orificios de montaje, con estribo de tracción, con contrapieza

GN 852

Cepos de palanca, para servicio pesado
GN 852 Cepos de palanca de acero inoxidable, para servicio pesado Material: NI - Acero inoxidable<br />Tipo: T2 - con orificios de montaje, con estribo de tracción, con contrapieza

GN 852

Cepos de palanca de acero inoxidable, para servicio pesado
GN 852.3 Cepos de palanca con bloqueo, para servicio pesado Tipo: T6 - con orificios de montaje, con estribo de tracción, con contrapieza

GN 852.3

Cepos de palanca con bloqueo, para servicio pesado
GN 852.1 Cepos de palanca, para servicio pesado Tipo: T3S - para soldar, con estribo de tracción, con contrapieza

GN 852.1

Cepos de palanca, para servicio pesado
GN 853 Cepos de palanca con bloqueo Tipo: TG - con anclaje, con contrapieza, anclaje con ojal

GN 853

Cepos de palanca con bloqueo
GN 853 Cepos de palanca de acero inoxidable, con bloqueo Tipo: TT - con anclaje, con contrapieza, con anclaje en T

GN 853

Cepos de palanca de acero inoxidable, con bloqueo