GN 7336.7 Pomos de sujeción con perno de retención

Pomos de sujeción con perno de retención GN 7336.7:

Descripción del producto

Los pomos de sujeción con perno de retención GN 7336.7 se utilizan para posicionar, asegurar y sujetar elementos de ajuste al mismo tiempo.

El movimiento axial del pomo (extracción) tira del pasador de retención desde la posición de engrane contra la fuerza del muelle, mientras que el pomo en estrella permanece conectado mediante unión positiva al tornillo de apriete a través de un elemento hexagonal, que permite apretar y aflojar.

Especificación

Pomo moleteado 7336
Plástico (Poliamida PA)
negro, mate


Tapa
Plástico (poliamida PA)
gris claro, mate


Espárrago de acero
Zincado, pasivado azul


Pasador del perno
Acero inoxidable AISI 303


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 7336.7 Pomos de sujeción con perno de retención Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2d3
Pasador -0,02 / -0,04
Orificio G7
d4d5l1l2l3l4
mín.
A/FCarga del muelle en N ≈
inicial

final
34M 10 x 158,615,5455191710717
42M 12 x 1,569,919536211912924
53M 12 x 1,569,922,5596211912924
53M 16 x 1,5813,922,56882826161130

Estructura y precio

Diámetro del pomo d1
Rosca de alojamiento d2
Diámetro del perno d3
Diámetro del pomo d1
Rosca de alojamiento d2
Diámetro del perno d3

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
5,70
más IVA 1,08 €
bruto 6,78 €
En stock
Peso: 0,025 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879059