Los posicionadores de muelle son elementos normalizados cinéticos multipieza para sujetar piezas móviles de forma rápida y fiable. No se necesitan herramientas para su accionamiento. Los pasadores de retención, también llamados posicionadores de muelle, garantizan elevadas fuerzas de sujeción y
fijación segura en combinación con un manejo sencillo. Esto asegura un proceso sencillo y, a la vez, seguro.
Un posicionador de muelle crea una conexión positiva y desacoplable entre un componente estacionario y otro móvil. Consta de una guía con un pasador o perno de retención interior. Cuando se tira del tirador, el pasador de retención se mueve hacia el interior de la guía y hace que el componente antes fijado pueda moverse. Una vez el componente haya alcanzado la posición deseada, el usuario reintroduce el pasador en un orificio del componente estacionario para que encaje el cierre.
La fuerza de corte del pasador de retención es decisiva a la hora de determinar la fuerza del dispositivo de retención. Dependiendo del tipo de posicionador de muelle, el usuario puede elegir entre varios elementos de accionamiento. Ganter proporciona pasadores de retención o posicionadores de muelle hechos de acero o de acero inoxidable resistente a la corrosión, dependiendo de la aplicación.
Los posicionadores de muelle elaborados de conformidad con la Norma Ganter (GN) están disponibles en varios diseños y con distintas características. Así pues, hay disponible un pasador de retención óptimo para cada posible aplicación:
Descripción de etiquetas meta para el texto que se muestre en la vista previa de Google:
Puede obtener posicionadores de muelle | pasadores de retención de Ganter en varios tamaños, formas y materiales. Estos elementos normalizados se caracterizan por su elevada calidad y su prolongada vida útil. Suministramos nuestra gama de posicionadores de muelle en cualquier cantidad, incluso unidades sueltas, en un plazo de 24 horas. Los diseñadores pueden descargar gratis un documento 3D de todos los pasadores de retención de Ganter. Previo pedido, Ganter también produce posicionadores de muelle con arreglo a los requisitos del cliente.