JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 6472 Guías laterales Perfil portante de aluminio, cilindro y rodillos de bolas en dos lados

Foto

GN 6472 Guías laterales, perfil portante de aluminio, cilindro y rodillos de bolas en dos lados Type: K - Rodillos con forma de bola
N.º de identificación: 1 - Una fila
Original design GCA-2 / GCA-4
Type: K - Rodillos con forma de bola
N.º de identificación: 1 - Una fila
GN 6472 Guías laterales, perfil portante de aluminio, cilindro y rodillos de bolas en dos lados Type: K - Rodillos con forma de bola
N.º de identificación: 1 - Una fila GN 6472 Guías laterales, perfil portante de aluminio, cilindro y rodillos de bolas en dos lados Type: K - Rodillos con forma de bola
N.º de identificación: 2 - Dos filas GN 6472 Guías laterales, perfil portante de aluminio, cilindro y rodillos de bolas en dos lados Type: Z - Rodillos cilíndricos
N.º de identificación: 1 - Una fila GN 6472 Guías laterales, perfil portante de aluminio, cilindro y rodillos de bolas en dos lados Type: Z - Rodillos cilíndricos
N.º de identificación: 2 - Dos filas GN 6472 Guías laterales, perfil portante de aluminio, cilindro y rodillos de bolas en dos lados Type: ZA - Rodillos con excentricidad cilíndrica
N.º de identificación: 1 - Una fila GN 6472 Guías laterales, perfil portante de aluminio, cilindro y rodillos de bolas en dos lados Type: ZA - Rodillos con excentricidad cilíndrica
N.º de identificación: 2 - Dos filas

Descripción del producto

Información

Las guías laterales GN 6472 se fijan en el centro de las secciones del transportador y sus rodillos guían los materiales transportados sin que sufran daños.

El tipo de rodillos usados dependerá del material transportado. El tipo K se usa para latas y cajas de plástico. Para las cajas de cartón, se puede usar el tipo Z para que el material discurra suavemente. Para recipientes de cristal, se usa el tipo ZA, ya que permite retirar fácilmente cualquier contaminación debida a la rotura de cristales.

Las guías laterales se sujetan por el lado superior mediante la ranura en T. Para ese fin se pueden usar elementos de unión GN 6473.2, por ejemplo.

Las guías laterales se suministran de dos en dos y se pueden acortar en tramos de 120 mm.

Especificación

Perfil portante
AluminioAL
Anodizado, color natural


Rodillos
Plástico, polietileno (PE)

  • Temperatura de trabajo de -20 °C a +90 °C
  • GrisGRGR

Eje
Acero inoxidable AISI 304


Montaje axial
Plástico, poliacetal (POM)

  • Temperatura de trabajo de -20 °C a +90 °C
  • Blanco

RoHS

Accesorio

Guías de inserción GN 6472.1
Tapas GN 6472.2
Bandas de unión GN 6471.3

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 6472 Guías laterales, perfil portante de aluminio, cilindro y rodillos de bolas en dos lados Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Type

KRodillos con forma de bola
ZRodillos cilíndricos
ZARodillos con excentricidad cilíndrica

N.º de identificación

1Una fila
2Dos filas
Mostrar / ocultar columnas
Longitud lb1b2b3d1d2d3h1
N.º de identificación 1

N.º de identificación 2
h2h3Unidad de envasado
1440300030,529,531,512,511,2513,557102,580362

Estructura y precio

Type



N.º de identificación


Longitud l
Material

Color
GR

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
167,09
más IVA 31,75 €
bruto 198,84 €
En stock
ELESA Code: 419125
Descripción: GCA-2-RS-57-1440
Unidad de envasado: 2 cant.
Tenga en cuenta que este artículo solo se puede pedir en múltiplos de la unidad de envasado.
Peso: 3,200 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
En la actualidad, no existe una descarga directa de datos CAD 3D o 2D para esta pieza. Envíenos su consulta por correo electrónico directamente. Tan pronto como sea posible, le enviaremos los datos CAD deseados.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de datos CAD
Guardar como favorito

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 6472-K-1-1440-AL-GRGN 6472-Z-1-1440-AL-GRGN 6472-ZA-1-1440-AL-GRGN 6472-K-2-1440-AL-GRGN 6472-Z-2-1440-AL-GRGN 6472-ZA-2-1440-AL-GRGN 6472-K-1-3000-AL-GRGN 6472-Z-1-3000-AL-GRGN 6472-ZA-1-3000-AL-GRGN 6472-K-2-3000-AL-GRGN 6472-Z-2-3000-AL-GRGN 6472-ZA-2-3000-AL-GR