Componentes del transportador

Los componentes para transportadores están fabricados en plástico de alta calidad. Se utilizan en el campo de la tecnología de transporte y transporte y conectan tubos y perfiles de forma estable manteniendo su propio peso al mínimo. Las distintas versiones permiten casi cualquier opción de

colocación.

Filtrar productos
Material
Orificio (de - a) Orificio

GN 6471 Guías laterales, perfil portante de aluminio, cilindro y rodillos de bolas en un lado Tipo: ZA - Rodillos con excentricidad cilíndrica<br />N.º de identificación: 1 - Una fila

NUEVO GN 6471

Guías laterales, perfil portante de aluminio, cilindro y rodillos de bolas en un lado
GN 6472 Guías laterales, perfil portante de aluminio, cilindro y rodillos de bolas en dos lados Type: K - Rodillos con forma de bola<br />N.º de identificación: 1 - Una fila

NUEVO GN 6472

Guías laterales, perfil portante de aluminio, cilindro y rodillos de bolas en dos lados