GN 71i Perfiles de cubierta Aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular i)

Perfiles de cubierta GN 71i: Aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular i)
sistema-modular-i

Sistema modular-i (compatible con Item)

Descripción del producto

Los perfiles de cubierta GN 71i se producen mediante moldeado por extrusión y se insertan en la ranura de los perfiles de aluminio.

Protegen la ranura contra el polvo y la suciedad, cubren los cables y las mangueras situados en la ranura y dan un aspecto visualmente atractivo.

Los perfiles de cubierta se suministran en fardos. La tabla muestra la cantidad que contiene cada fardo.

Especificación

  • Aluminio
    Anodizado, color naturalAN

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 71i Perfiles de cubierta, aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular i) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
nLongitud l
en metros
Fardo
Piezas
b ≈h ≈
8249,74

Estructura y precio

Ancho de ranura n
Acabado
Longitud l
Fardo (Piezas)
Ancho de ranura n
Acabado
Longitud l
Fardo (Piezas)

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
46,84
más IVA 8,90 €
bruto 55,74 €
En stock
Peso: 0,220 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
76042990
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 175,00 € -> 10 % descuento
desde 275,00 € -> 20 % descuento
desde 375,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 71i-8-AN-2-4

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.