JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 71i Profilés couvre-joint Aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i)

Photo

GN 71i Profilés couvre-joint, aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i)

Système modulaire de type i (compatible avec Item)

Description du produit

Information

Les profilés couvre-joint GN 71i sont fabriqués selon le procédé de moulage par extrusion et s'insèrent dans la rainure des profilés en aluminium.

Protégeant la rainure contre la poussière et la saleté, ils masquent les câbles et les tuyaux présents dans la rainure et offrent un aspect visuel esthétique.

Les profilés couvre-joint sont livrés par lots. Les quantités par lot sont indiquées dans le tableau.

Spécifications

Aluminium
Anodisé, couleur naturelleAN


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 71i Profilés couvre-joint, aluminium, pour profilés en aluminium (système modulaire de type i) schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
nLongueur l
en mètres
Lot
Pièces
b ≈h ≈
8249,74

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Largeur de la rainure n
Finition
Longueur l
Lot (Pièces)

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
44,40
plus TVA 8,44 €
brute 52,84 €
En stock
Poids: 0,220 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 49,99 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.