Perfiles de aluminio

Los perfiles de aluminio son una elección muy popular a la hora de crear máquinas y elementos estructurales estables y versátiles. Estos perfiles de alta calidad de aluminio extrudido ofrecen numerosas ventajas que los hacen indispensables para una gran variedad de aplicaciones. Los perfiles de aluminio son a la vez ligeros y extremadamente resistentes.

Usos de los perfiles de aluminio

Desde la construcción de muebles hasta la ingeniería mecánica, desde la logística del transporte hasta los muebles para taller o stands de feria, los perfiles de aluminio son extremadamente versátiles y permiten realizar soluciones a medida. Estas propiedades hacen que resulten ideales para construir estructuras ligeras pero a la vez estables y fiables. Los perfiles de aluminio se utilizan a menudo en áreas donde se requiere una larga vida útil y resistencia a la corrosión. El aluminio es resistente a la corrosión por naturaleza, lo que lo convierte en una excelente opción para el uso en exteriores y en entornos con vapor. Por consiguiente, los perfiles de aluminio están especialmente indicados para construir estructuras para exterior, como barandillas, marquesinas y cubiertas de terrazas.

sistema modular-i y sistema modular-b

Nuestra tienda online ofrece dos tipos básicos de perfiles de aluminio: el tipo B (compatible con Bosch) y el tipo I (compatible con Item). Por tanto, debe prestarse especial atención al comprar las piezas de conexión adecuadas u otros accesorios.

Uniones y accesorios

Por sí solos, los perfiles de aluminio ya son extremadamente versátiles y útiles, pero existe una gran variedad de uniones que amplían su funcionalidad y usos posibles. Accesorios como los conectores, soportes angulares, tuercas en T y tapas permiten adaptar y personalizar los perfiles de aluminio para varias aplicaciones en prácticamente todos los sectores.
Filtrar productos
Material
Sistema modular
Tamaño de la rejilla
Accesorio

GN 10b Perfiles de aluminio, sistema modular-b, con ranuras abiertas en todos los lados, perfil tipo ligero Tamaño del perfil: B-404010L<br />Acabado: N - Anodizado, color natural

NUEVO GN 10b

Perfiles de aluminio, sistema modular-b, con ranuras abiertas en todos los lados, perfil tipo ligero
GN 10b Perfiles de aluminio, sistema modular-b, con ranuras abiertas en todos los lados, perfil tipo pesado Tamaño del perfil: B-454510S<br />Acabado: N - Anodizado, color natural

NUEVO GN 10b

Perfiles de aluminio, sistema modular-b, con ranuras abiertas en todos los lados, perfil tipo pesado
GN 10i Perfiles de aluminio, sistema modular-i, con ranuras abiertas en todos los lados, perfil tipo ligero Tamaño del perfil: I-40408L<br />Acabado: N - Anodizado, color natural

NUEVO GN 10i

Perfiles de aluminio, sistema modular-i, con ranuras abiertas en todos los lados, perfil tipo ligero
GN 30b Soportes angulares, aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Tipo: A - Sin accesorio<br />Acabado: AB - Acabado liso<br />Tamaño: 30x30/40x40/45x45

NUEVO GN 30b

Soportes angulares, aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b)
GN 30b Soportes angulares, aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b), con accesorio Tipo: C - Con conjunto de fijación y tapón<br />Acabado (soporte angular): AW - Pintados, aluminio blanco<br />Tamaño: 30x30/40x40/45x45

NUEVO GN 30b

Soportes angulares, aluminio, para perfiles de aluminio (sistema modular b), con accesorio