Descripción del producto
Las guías telescópicas GN 1420 se instalan verticalmente y por parejas. La carrera alcanza aprox. el 100 % de la longitud nominal l1 (extensión total). Los topes de caucho del tipo E amortiguan el impacto de la guía en las dos posiciones finales y asumen la función de bloqueo en la posición de tope trasera. Esta característica es perceptible mediante una ligera resistencia al abrir y cerrar. Si se producen cargas estáticas o dinámicas mayores en la dirección de extensión, estas deberían absorberse por medio de elementos de tope externos.
Las guías telescópicas se suministran por parejas. Por sus características mecánicas, pueden instalarse en la extensión del lado izquierdo o derecho. Todos los orificios de montaje son fácilmente accesibles a través de orificios auxiliares. Solo se muestran los orificios de montaje, pero puede haber otros orificios relacionados con la producción.
Especificación
Perfil de guía
Acero, Galvanizado, azul pasivadoZB
Bolas
Acero para elementos rodantes, templado
Jaula de bolas
Acero, zincado
Tope de caucho
Plástico / elastómero
Temperatura de trabajo de -20 °C a 100 °C
RoHS
Bajo pedido
otras longitudes y separación entre orificios
otras opciones de fijación
con dispositivo de bloqueo (detrás) ,
parcialmente con función de separación
con dispositivo de bloqueo (delante o detrás-delante)
otras superficies
con escuadra de apoyo