GN 1418 Guías telescópicas con extensión total y mecanismo "presionar para abrir", capacidad de carga de hasta 430 N

Guías telescópicas GN 1418: con extensión total y mecanismo "presionar para abrir", capacidad de carga de hasta 430 N

Descripción del producto

Las guías telescópicas GN 1418 se instalan verticalmente y por parejas. La carrera alcanza aprox. el 100 % de la longitud nominal l1 (extensión total). Los topes de caucho del tipo F amortiguan el impacto de la guía en las posiciones de los extremos. Esta característica reduce al mínimo la generación de ruido y aumenta la vida útil. Si se producen cargas estáticas o dinámicas mayores en la dirección de extensión, estas deberían absorberse por medio de elementos de tope externos.

Las guías telescópicas se suministran por parejas. Por sus características mecánicas, pueden instalarse en la extensión del lado izquierdo o derecho. Todos los orificios de montaje son fácilmente accesibles a través de orificios auxiliares. Solo se muestran los orificios de montaje, pero puede haber otros orificios relacionados con la producción.

Especificación

Perfil de guía
Acero, Galvanizado, azul pasivadoZBZB


Bolas
Acero para elementos rodantes, templado


Jaula de bolas, guía exterior
Plástico


Jaula de bolas, guía interior
Acero, zincado


Tope de caucho y función de separación
Plástico / elastómero


Mecanismo "presionar para abrir"
Acero / plástico


Temperatura de trabajo de -20 °C a 100 °C


RoHS

Bajo pedido

otras longitudes y separación entre orificios
otras opciones de fijación
otras superficies

Ocultar dibujo técnico
GN 1418 Guías telescópicas de acero con extensión total y mecanismo "presionar para abrir", capacidad de carga de hasta 430 N Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Fcon tope de caucho, dispositivo de bloqueo en la parte trasera, función de separación

N.º de identificación

1Fijación mediante orificios pasantes
Mostrar / ocultar columnas
l1l2 +3 / -3
Carrera
l3Fs por pareja en N
a 10.000 ciclos

a 100.000 ciclos
350350700380290
400400800430340
450450900430340
5005001000380290
5505501100330240
6006001200300200
6506501300300200

Estructura y precio

Longitud l1
Tipo

N.º de identificación

Acabado
ZB
Longitud l1
Tipo

N.º de identificación

Acabado
ZB

Orificios de montaje: guía exterior

Orificios de montaje: guía exterior GN 1418
Mostrar / ocultar columnas
l1a7a8a9a10
350195211--
400195211--
450259275--
500291307--
550355371--
600387403451467
650419435483499

Orificios de montaje: guía interior

Orificios de montaje: guía interior GN 1418
Mostrar / ocultar columnas
l1i4i5i6i7i8
350125141150,5269278,5
400189205214,5301310,5
450189205214,5333342,5
500189205214,5365374,5
550189205214,5397406,5
600253269278,5493502,5
650253269278,5525534,5

Tornillos de fijación

Para que las mencionadas fuerzas de carga FS puedan ser absorbidas de manera fiable en la estructura circundante, deben utilizarse todos los orificios pasantes disponibles de las guías exterior e interior que tengan un diámetro (Ø) de 4,5. Alternativamente, la guía exterior presenta orificios con un diámetro (Ø) de 6,3 para tornillos Euro. Los orificios alargados, con Ø 4,5 x 4,8, se utilizan tanto con fines de fijación como para facilitar el ajuste durante el montaje en caso necesario. Si no se utilizan tornillos de fijación, la capacidad de carga especificada se reduce en consonancia. Se pueden utilizar los siguientes tornillos para el montaje:

Nomenclatura - estándar
Tornillo de cabeza alomada
hexagonal ISO 7380
Tornillo de cabeza alomada,
Phillips ISO 7045
Tornillo de cabeza alomada autorroscante,
Phillips ISO 7049

Guía exterior

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Guía interior

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Mecanismo de "presionar para abrir"

Mecanismo de "presionar para abrir" GN 1418

Las guías telescópicas GN 1418 incluyen un mecanismo de "presionar para abrir" o "tocar para abrir". Además de facilitar la apertura, el sistema le permite disponer de cajones sin empuñadura frontal. La apariencia visual es elegante y de alta calidad.

Los cajones se abren presionando con la mano sobre la parte delantera del estante o cajón deslizable. La fuerza necesaria para operar el mecanismo de apertura es de aproximadamente 40 N por cada par de rieles. El riel interior se extiende unos 4,5 mm en su posición inicial y puede presionarse a lo largo de, como máximo, 8 mm en la dirección de cierre. Esto debe tenerse en cuenta durante la instalación a fin de evitar golpes. El punto de presión o liberación se alcanza a aproximadamente 3 mm, lo que hace que el cajón se deslice suavemente unos 42 mm en la dirección de apertura tras soltarlo.

Para cerrar el cajón, debe realizarse la misma fuerza. En los últimos 42 mm, la velocidad del cajón se reduce a 0,15 m/s como máximo.

Al cerrarse, el mecanismo de apertura retiene el riel a modo de bloqueo.

Mecanismo de "presionar para abrir" GN 1418

Función de separación

Función de separación GN 1418

El tipo F presenta una función adicional de separación mediante la cual las guías de extensión pueden separarse completamente la una de la otra en la zona de la guía media e interior. Esta característica no solo facilita el montaje. Esta característica no solo facilita el montaje, sino que también permite extraer rápidamente la extensión, por ejemplo, cuando se realizan tareas de mantenimiento frecuentes en los componentes situados detrás.

La guía telescópica puede separarse rápida y fácilmente en la posición de extracción mediante la activación de la palanca de liberación, permitiendo así retirar la guía interior de la parte delantera.

Para volver a unir las guías, hay que desplazar las jaulas de bolas a la posición final delantera. A continuación, la guía interior se inserta en el tope terminal trasero, donde encaja automáticamente en su posición.

La posición protegida del mecanismo de liberación evita que la guía se separe accidentalmente.

Función de separación GN 1418

Información sobre la capacidad de carga

La capacidad máxima de carga de las guías telescópicas depende del perfil de la guía, la longitud nominal l1 y la carrera l2 resultante. Además, el ancho de extracción, los materiales de las guías y las piezas de los componentes opcionales, tales como el mecanismo autorretráctil amortiguado, tienen una influencia considerable.
La información sobre la capacidad de carga máxima de las guías telescópicas se determinó en pruebas de fatiga bajo las siguientes condiciones:

  • Colocación vertical de las guías por pares
  • Observancia de toda la información sobre el montaje
  • Configuración de ensayo resistente contra deformaciones
  • Distribución equitativa de la carga FS a lo largo de toda la superficie de extracción
  • Separación entre las guías estándar de 450 mm
  • 10 000, 50 000 o 100 000 ciclos de prueba
    (una extracción y retracción = un ciclo)
  • Aumento gradual de la carga

Dibujo capacidad de carga de guías telescópicas

Se evaluaron el desgaste, el rendimiento y la flexión máxima después de cada fase de prueba.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
29,00
más IVA 5,51 €
bruto 34,51 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,80 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 1,065 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024200