JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 62 Imanes en U con orificio

Foto

GN 62 Imanes en U con orificio

Descripción del producto

Información

Los imanes en U GN 62 tienen una superficie magnética dividida. Se trata de sistemas magnéticos no apantallados, fabricados por fundición.

Para asegurar que las propiedades magnéticas (fuerzas adhesivas) no se vean afectadas, los tornillos de fijación deben ser de un material no magnético.

Para facilitar la manipulación y/o evitar la desmagnetización, estos imanes llevan una placa de hierro en su superficie magnética.

Especificación

Material del imán
AlNiCoAN
Aluminio, níquel, cobalto
resistente a temperaturas de hasta 350 °C


Lacado en rojo
resistente a temperaturas de hasta 180 °C


RoHS

Bajo pedido

al natural, resistente a temperaturas de hasta 450 °C

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 62 Imanes en U con orificio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
b1b2dh1h2msFuerzas adhesivas
nominales en N
22257179-830
302052011-1545
39254,72514-1990
45305,23017-22120
5744,58352331,528180
6061,573926-32250
7057841253835320
79829,554364338,5470

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Material del imán

Diámetro b1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,59
más IVA 1,63 €
bruto 10,22 €
En stock
Peso: 0,064 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).