JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 60 Imanes tipo botón con orificio

Foto

GN 60 Imanes tipo botón con orificio

Descripción del producto

Información

Los imanes tipo botón GN 60 tienen una superficie magnética partida. Se trata de sistemas magnéticos no apantallados, fabricados por fundición.

Para asegurar que las propiedades magnéticas (fuerzas adhesivas) no se vean afectadas, los tornillos de fijación deben ser de un material no magnético.

Para facilitar la manipulación y/o evitar la desmagnetización, estos imanes llevan una placa de hierro en su superficie magnética.

Especificación

Material del imán
AlNiCoAN
Aluminio, níquel, cobalto
resistente a temperaturas de hasta 280 °C


Lacado en rojo
resistente a temperaturas de hasta 180 °C


RoHS

Accesorio

Discos de sujeción GN 70
Discos adhesivos GN 70.1

Bajo pedido

al natural, resistente a temperaturas de hasta 450 °C

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 60 Imanes tipo botón con orificio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Dimensión nominal
Dimensión real d2d3
Ø máx.
cabeza del tornillo
hstFuerzas adhesivas nominales en N
13134,579,74,557
1919,14,88,712,75,66,518
2525,44,58,5205,6840
3231,87,512,725,4812,766

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Material del imán

Diámetro d1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
2,05
más IVA 0,39 €
bruto 2,44 €
En stock
Peso: 0,009 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).