GN 103.1 Tuercas guía trapezoidales Plástico, inicio sencillo, con brida

GN 103.1 Tuercas guía trapezoidales, plástico, inicio sencillo, con brida Material: POM - Plástico
Original design
code: NSF
Material: POM - Plástico

Haga clic en una imagen de variante para verla en el área de visualización principal del producto o use las teclas de tabulación para navegar a través de las variantes del producto.

FDA

Conforme aux exigences de la FDA

Descripción del producto

Las tuercas guía trapezoidales GN 103.1 se usan junto con los tornillos guía trapezoidales GN 103. Se pueden fijar al componente para ajustarlos a través de los agujeros de la brida.

Deben lubricarse las tuercas guía trapezoidales para reducir el desgaste al mínimo.

Especificación

Plástico, poliamidaPA, poliamida
Beige
Temperatura de trabajo -40 °C a +90 °C


PlásticoPOM, poliacetal
Granulado plástico conforme a FDA
Blanco
Temperatura de trabajo -40 °C a +90 °C


RoHS

Accesorio

Tornillos guía trapezoidales GN 103

Ocultar dibujo técnico
GN 103.1 Tuercas guía trapezoidales, plástico, inicio sencillo, con brida Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Dirección de la rosca

RHRosca a derecha
Mostrar / ocultar columnas
d1 x P
Inicio sencillo
d2d3d4d5l1l2
10 x 225423452510
10 x 325423452510
12 x 328483862812
14 x 428483863512
16 x 428483864412
18 x 428483864412
20 x 432554574412
24 x 532554574412
30 x 638625074614

Estructura y precio

d1 x P
Dirección de la rosca

Material


Especificaciones

d1 x P
Dirección de la rosca

Material


Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
36,03
más IVA 6,85 €
bruto 42,88 €
Tiempo de entrega 3-7 días
ELESA Code: 470391
Descripción: NSF-10x2-R-W
Peso: 0,024 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84834090
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
Todos los precios de acuerdo con nuestra lista de precios n.º 56, válida el 1 de septiembre de 2024, más IVA solo válidos para Alemania.
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
GN 103.1-10x2-RH-PAGN 103.1-10x2-RH-POMGN 103.1-10x3-RH-PAGN 103.1-10x3-RH-POMGN 103.1-12x3-RH-PAGN 103.1-12x3-RH-POMGN 103.1-14x4-RH-PAGN 103.1-14x4-RH-POMGN 103.1-16x4-RH-PAGN 103.1-16x4-RH-POMGN 103.1-18x4-RH-PAGN 103.1-18x4-RH-POMGN 103.1-20x4-RH-PAGN 103.1-20x4-RH-POMGN 103.1-24x5-RH-PAGN 103.1-24x5-RH-POMGN 103.1-30x6-RH-PAGN 103.1-30x6-RH-POM