Descripción del producto
Las bridas portapieza GN 176 están diseñadas para alojar sensores y reflectores comerciales.
Normalmente se utilizan en combinación con abrazaderas y están diseñadas para montaje de tubos (o barras) redondos y tubos (o barras) cuadrados. La unión positiva evita la rotación del elemento de apriete en tubos (o barras) cuadrados.
Especificación
- Plástico (Poliamida)
- reforzado con fibra de vidrio
- resistente a temperaturas de hasta 60 °C
- negro, mate
- Tornillos allen DIN 912
Acero inoxidable AISI 304
- Tuercas hexagonales ISO 4032
Acero inoxidable AISI 304
RoHS