GN 174 Abrazaderas de ejes paralelos Plástico

Abrazaderas de ejes paralelos GN 174: Plástico
Original design
MSX.
Ocultar dibujo técnico
GN 174 Abrazaderas de ejes paralelos, plástico Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio
d2
Orificio
kLongitud lms1
Orificio cuadrado V
s2
Orificio cuadrado V
B 10B 10215217V 8V 8
B 12B 12215217V 10V 10
B 14B 14215217V 12V 12

Estructura y precio

Orificio redondo d1
Orificio redondo d2
Orificio redondo d1
Orificio redondo d2

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
1,99
más IVA 0,38 €
bruto 2,37 €
En stock
ELESA Code: 440121
Descripción: MSX.56-C-8-10
Peso: 0,024 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
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
GN 174-B10-B10GN 174-B12-B12GN 174-B14-B14