Verkkosivuston täsmäytyksestä johtuen pyytämäsi linkki ei ole enää voimassa. Sinut on siirretty automaattisesti uuteen linkkiin.

GN 312 Kiristysvivut turvalukituksella Teräs, kierretappi, PUSH (työntö)-kiinnitys

Kiristysvivut turvalukituksella GN 312: Teräs, kierretappi, PUSH (työntö)-kiinnitys
Tyyppi: E - kulmavipu

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Tuotteen kuvaus

GN 312 -kiristysvipuja turvalukituksella käytetään sellaisissa käyttötarkoituksissa, joissa ajattelematon tai erehdyksessä tapahtunut kiristysvivun vapauttaminen tai uudelleen asettaminen voi johtaa onnettomuuksiin.

Lepoasennossa vipu ei ole yhteydessä sisäkaraan ja sitä voidaan kääntää esteettömästi.

Kiristysvipu kytkeytyy hammastukseen vasta sitten, kun sitä työnnetään alaspäin, jolloin se kiinnittyy tai vapautuu kiinnityksestä.

“Vapaasti pyörivä” asento palautuu heti, kun kahva vapautetaan.

Tekninen eritelmä

Keskiö / Varret
Teräs
mustattu


Kierretappi
Teräs

  • Vetolujuusluokka 5.8
  • mustattu

Pallonuppi DIN 319
Muovi, fenolihartsi (PF)
musta, kiiltävä viimeistely


Turvalukkorengas
Muovi, polyasetaali (POM)


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 312 Kiristysvivut turvalukituksella, teräs, kierretappi, PUSH (työntö)-kiinnitys luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ekulmavipu
Dsuora vipu
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2l1d3d4d5h1h2h3h4
Tyyppi E

Tyyppi D
h5
Isku
l2
Tyyppi E

Tyyppi D
l3
21M 81620253240506313,58203734,54,562393758170
24M 102025324050638016102544416,578473,510110896
28M 122025324050638019123053498,593564116124110
33M 163240506380--231232605610,5105654,5131140,5124

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Kiinnityskierre d2
Kierteen pituus l1
Tyyppi


Eritelmät

Läpimitta d1
Kiinnityskierre d2
Kierteen pituus l1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
15,78
plus ALV 3,00 €
brutto 18,78 €
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Paino: 0,108 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879059
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
GN 312-21-M8-16-EGN 312-21-M8-16-DGN 312-21-M8-20-EGN 312-21-M8-20-DGN 312-21-M8-25-EGN 312-21-M8-25-DGN 312-21-M8-32-EGN 312-21-M8-32-DGN 312-21-M8-40-EGN 312-21-M8-40-DGN 312-21-M8-50-EGN 312-21-M8-50-DGN 312-21-M8-63-EGN 312-21-M8-63-DGN 312-24-M10-20-EGN 312-24-M10-20-DGN 312-24-M10-25-EGN 312-24-M10-25-DGN 312-24-M10-32-EGN 312-24-M10-32-DGN 312-24-M10-40-EGN 312-24-M10-40-DGN 312-24-M10-50-EGN 312-24-M10-50-DGN 312-24-M10-63-EGN 312-24-M10-63-DGN 312-24-M10-80-EGN 312-24-M10-80-DGN 312-28-M12-20-EGN 312-28-M12-20-DGN 312-28-M12-25-EGN 312-28-M12-25-DGN 312-28-M12-32-EGN 312-28-M12-32-DGN 312-28-M12-40-EGN 312-28-M12-40-DGN 312-28-M12-50-EGN 312-28-M12-50-DGN 312-28-M12-63-EGN 312-28-M12-63-DGN 312-28-M12-80-EGN 312-28-M12-80-DGN 312-33-M16-32-EGN 312-33-M16-32-DGN 312-33-M16-40-EGN 312-33-M16-40-DGN 312-33-M16-50-EGN 312-33-M16-50-DGN 312-33-M16-63-EGN 312-33-M16-63-DGN 312-33-M16-80-EGN 312-33-M16-80-D