Sinun ostoskärrysi

Valitse...

Ostoskärryssäsi on seuraavat tuotteet:

Tuotteen valokuva Osa nro. Asiakas
osa nro.
(valinnainen)
Kuvaus Määrä Saatavuus YksikköhintanettobruttoLisäveloitus materiaalistayhteensä nettoyhteensä bruttoKokonaishintanetto: €brutto: €

Tähän voit lisätä osan koko numeron (esim. 300-78-M8-SW) ja lisätä näin tuotteen suoraan ostoskärryyn.

Tarvitsetko apua tilaamiseen?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7.30-17.00: +49 7723 6507 - 100

Erikoispalvelu

Pikapalvelumme toimittaa tilauksia kaikista varastossa olevista tuotteista Saksan sisäisesti, kun ne vastaanotetaan klo 16.00 mennessä samana päivänä. Palvelusta veloitetaan lisäkuluja. Pikatilaukset on parasta tehdä soittamalla meille: +49 7723 6507-0

Tilaus ja määräalennus

Hyödy houkuttelevista tilausalennuksista.
alkaen 175,00 euroa,- > 10 % alennus
alkaen 275,00 euroa,- > 20 % alennus
alkaen 375,00 euroa,- > 30 % alennus
(voimassa vain Saksassa)

tuonti* export* forward**

* Voit tuoda tai viedä ostoskorin CSV-tiedostona.
Voit ladata esimerkin tuontitiedostosta täältä.

** Kun lähetät ostoskorin eteenpäin, sähköposti lähetetään antamaasi osoitteeseen.
Linkki on voimassa 14 päivää.

YHTEENSÄ (netto): €Tilauksesta
+ Materiaalien lisäveloitukset 0,00

Materiaalien lisäveloitukset
Valitettavasti useiden materiaalien hinnat aiheuttavat merkittävää vaihtelua. Tämä pitää paikkansa erityisesti tuotteissa, jotka on valmistettualumiinista, ruostumattomasta teräksestä ja sinkkiseoksista.
Koska toisaalta emme ole huomioineet korkeampia hintoja laskelmissamme, ja toisaalta taas haluamme soveltaa laskevia hintoja asiakkaillemme välittömästi, ilmoitamme tarvittavat materiaalien lisäveloitukset erikseen.

+ Lisäveloitus pienien määrien ostoista 0,00

Materiaalien lisäveloitukset
Valitettavasti useiden materiaalien hinnat aiheuttavat merkittävää vaihtelua. Tämä pitää paikkansa erityisesti tuotteissa, jotka on valmistettualumiinista, ruostumattomasta teräksestä ja sinkkiseoksista.
Koska toisaalta emme ole huomioineet korkeampia hintoja laskelmissamme, ja toisaalta taas haluamme soveltaa laskevia hintoja asiakkaillemme välittömästi, ilmoitamme tarvittavat materiaalien lisäveloitukset erikseen.

- % Tilaus- / määräalennus 0,00

Tavaroiden kokonaisarvo (ilman ALVia) tilausta kohden:
alkaen 175,00 euroa,- > 10 % alennus
alkaen 275,00 euroa,- > 20 % alennus
alkaen 375,00 euroa,- > 30 % alennus
(voimassa vain Saksassa)

YHTEENSÄ (netto): € Tilauksesta
plus ALV Tilauksesta
YHTEENSÄ (brutto): € Tilauksesta
plus lähetys- / rahtikulut
UPS Logo

Voit valita vapaasti
Voit valita tilaustasi varten yhden seuraavista lähetysvaihtoehdoista. (voimassa vain Saksassa)

UPS Standard
Kesto 1-2 arkipäivää
lähetyskustannukset (plus ALV)
&lt; 3 kg6,90 € 3 kg to < 20 kg8,90 € 20 kg to < 40 kg13,80 € 40 kg to < 60 kg20,70 € 60 kg to < 80 kg27,60 €
UPS Express
SAVER
Toimitus taattu seuraavana päivänä
lähetyskustannukset (plus ALV)
&lt; 3 kg 12,30 € 3 kg to < 20 kg 14,30 € 20 kg to < 40 kg 25,00 € 40 kg to < 60 kg 40,00 € 60 kg to < 80 kg 55,00 €
12.00
Toimitus taattu klo 12.00 mennessä seuraavana päivänä
lähetyskustannukset (plus ALV)
&lt; 3 kg 14,30 € 3 kg to < 20 kg 16,30 € 20 kg to < 40 kg 30,00 € 40 kg to < 60 kg 45,00 € 60 kg to < 80 kg 60,00 €
10.30
Toimitus taattu klo 10.30 mennessä seuraavana päivänä
lähetyskustannukset (plus ALV)
&lt; 3 kg 16,30 € 3 kg to < 20 kg 18,30 € 20 kg to < 40 kg 35,00 € 40 kg to < 60 kg 50,00 € 60 kg to < 80 kg 65,00 €

Toimitukset lauantaisin (mahdollista vain puhelintilauksilla)
Toimitus lauantaisin 10.30 mennessä (voimassa vain Saksassa)
lähetyskustannukset (plus ALV)
< 20 kg 35 €

UPS Express Plus (mahdollista vain puhelintilauksilla)
Toimitus taataan klo 21.00 mennessä seuraavana päivänä (voimassa vain Saksassa)
lähetyskustannukset (plus ALV)
< 20 kg 90,00 €

Lähetyskulut
Huolitsijayhtiön STRECK Transporte Freiburgin toimittamat lähetykset laskutetaan seuraavilla lähetyshinnoilla:
< 50 kg 30,00 € 50 kg to < 100 kg 0,63 €/kg 100 kg to < 300 kg 0,56 €/kg 300 kg to < 600 kg 0,49 €/kg 600 kg to < 1200 kg 0,42 €/kg Lähetyskustannukset on laskettu yksinomaan bruttopainon perusteella, kuljetuksen vakuutus sisältyy näihin lähetyshintoihin.
Lisäksi pakkauskustannuksista veloitetaan sovellettavissa tapauksissa.


Yksikköhinnat ovat bruttohintoja euroissa alkaen 1.9.2024. Niitä sovelletaan toimituksiin ja laskutukseen vain Saksassa. Ulkomailta tulleet tilaukset toimitetaan edelleen asianmukaiselle konttorille.