Verkkosivuston täsmäytyksestä johtuen pyytämäsi linkki ei ole enää voimassa. Sinut on siirretty automaattisesti uuteen linkkiin.

GN 412.3 Kohdistusholkit Teräs, indeksitapeille / nokkatoimisille indeksitapeille, suurennetulla kartiolla

Valokuva

GN 412.3 Kohdistusholkit, teräs, indeksitapeille / nokkatoimisille indeksitapeille, suurennetulla kartiolla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 412.3 -kohdistusholkkeja käytetään yhdessä indeksitappien pulttien kanssa.

Kierteet soveltuvat asennuslohkoihin GN 412.1 ja GN 612.1.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • karkaistu
  • mustattu

RoHS

Lisävaruste

Asennuslohkot GN 412.1 (Sinkkivalu)
Asennuslohkot GN 612.1 (Teräs)
Ruostumaton teräs - Matalat kuusiomutterit GN 909.5 (Stainless Steel)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 412.3 Kohdistusholkit, teräs, indeksitapeille / nokkatoimisille indeksitapeille, suurennetulla kartiolla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 +0,1
Reikä
d3d4 -0,05l1l2l3avainväli A/Ft
M 12 x 1,5B 4,2241210165311
M 12 x 1,5B 5,2241210165411
M 12 x 1,5B 6,2241210165411
M 16 x 1,5B 8,2321612207613
M 16 x 1,5B 10,2321612207613
M 16 x 1,5B 12,2321612207613

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Asemointikierre d1
Sisäläpimitta d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,13
plus ALV 0,97 €
brutto 6,10 €
Varastossa
Paino: 0,017 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 175,00 € -> 10 % alennus
alkaen 275,00 € -> 20 % alennus
alkaen 375,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Kaikki hinnat ovat hintaluettelomme nro 56 mukaisia, voimassa alkaen 1. syyskuu 2024, plus ALV vain Saksan tapauksessa.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 412.3-M12x1,5-B4,2GN 412.3-M12x1,5-B5,2GN 412.3-M12x1,5-B6,2GN 412.3-M16x1,5-B8,2GN 412.3-M16x1,5-B10,2GN 412.3-M16x1,5-B12,2

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

hiljattain napsautettu

Näytä kaikki standardit
Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa
On tapahtunut virhe!
Olemme vastaanottaneet soittopyyntösi ja otamme sinuun yhteyttä piakkoin.