JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

Verkkosivuston täsmäytyksestä johtuen pyytämäsi linkki ei ole enää voimassa. Sinut on siirretty automaattisesti uuteen linkkiin.

GN 6470 Tukialustat Muovi

Valokuva

GN 6470 Tukialustat, muovi Tyyppi: I - gerade
Original design BAS2 / BAS3 / BAG2
Tyyppi: I - gerade
GN 6470 Tukialustat, muovi Tyyppi: I - gerade GN 6470 Tukialustat, muovi Tyyppi: Y - Y-förmig
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Tukialustoja GN 6470 käytetään yhdessä kattilan tai kierreputkien kanssa kuljetusjärjestelmien tai työpöytien rakentamiseen. Kierteet (M16) on asennettu pohjaan säätöjalkojen asentamista varten.

Tekninen eritelmä

Alusta
Muovi, polyamidi (PA)

  • Lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila: –30 °C – +100 °C
  • Musta, mattaviimeistelty

Kiinnityssarja
Ruostumaton teräs AISI 304

  • Kuusiokantaruuvit DIN 931
  • Kuusiomutterit DIN 934
  • Aluslevyt DIN 125

RoHS

Lisävaruste

Ristiliittimet GN 6470.1
Tukipäät GN 6470.2
Sivun tukipäät GN 6470.3

Tekninen piirros

Piilota tekninen piirros
GN 6470 Tukialustat, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Igerade
YY-förmig
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Reikä

Putken nimellinen koko
DIN EN 10220 / EN 10255
B 42,41 1/4"
B 48,31 1/2"
B 48,31 1/2"
B 60,32"
B 60,32"

Koonti ja hinta

Eritelmät

Tyyppi


Reikäd d1

Asennustiedot

93ce207b-2b06-47ab-aad0-bd75c1cbceb7

Säätöjalat on asennettu kaavion esittämällä tavalla.
Säätöjalkojen enimmäisprojektiota ei saa
ylittää.

a5d5a6c0-faea-40af-bbe0-becfae3c8aa1

Asennusesimerkkejä

bf2cdaf8-6f14-448d-84f9-54edd7bda4ea

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
27,23
plus ALV 5,17 €
brutto 32,40 €
Varastossa
Paino: 0,722 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
Tälle osalle ei ole tällä hetkellä saatavissa suoraa 3D CAD -datan tai 2D-datan latausta. Lähetä kyselysi suoraan meille sähköpostitse. Lähetämme sinulle pyytämäsi CAD-datan mahdollisimman nopeasti.

Lisää sähköpostisi tähän!


CAD-latausohjeet
Tallenna suosikkina

Syötä kuvasta löytyvä koodi.

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 6470-I-B42,4GN 6470-Y-B42,4GN 6470-I-B48,3GN 6470-Y-B48,3GN 6470-I-B60,3GN 6470-Y-B60,3

Nämä voivat myös kiinnostaa sinua...

hiljattain napsautettu

Näytä kaikki standardit