IQ | Suora ristiliitosta varten |
YQ | Y-muotoinen ristiliitosta varten |
d1 Reikä | Putken nimellinen koko DIN EN 10220 / EN 10255 | d2 Reikä | / Putken nimellinen koko DIN EN 10220 / EN 10255 |
---|---|---|---|
B 42,4 | 1 1/4" | B 42,4 | 1 1/4" |
B 48,3 | 1 1/2" | B 42,4 | 1 1/4" |
B 48,3 | 1 1/2" | B 48,3 | 1 1/2" |
B 60,3 | 2" | B 42,4 | 1 1/4" |
B 60,3 | 2" | B 48,3 | 1 1/2" |
|
Säätöjalat on asennettu kaavion esittämällä tavalla. |
||||||||||
|
|
Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:30 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0