GN 918.6 Kiinnitysvivut Ruostumaton teräs, kiinnitys ylöspäin, kierrepultilla

Kiinnitysvivut GN 918.6: Ruostumaton teräs, kiinnitys ylöspäin, kierrepultilla
Tyyppi: KV - pallovivulla, kulma (hammastus)
Kiinnityssuunta: L - kääntö vastapäivään

Napsauta muunnelman kuvaa nähdäksesi sen tuotteen päänäyttöalueella tai käytä sarkainnäppäimiä selataksesi tuoteversioita

Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Kiinnitysvivuissa GN 918.6 on ympäröivä kiilanmuotoinen pinta. Niillä voidaan suorittaa nopeita ja turvallisia kiinnitys- ja vapautustoimenpiteitä suhteelliseen suurella kiinnitysalueella ja suurilla kiinnitysvoimilla. Niiden nousukulma (kiilakulma) on pieni, ja sen ansiosta kiinnitysvipu on itsestään lukitseva.

Pallokahvoissa tyyppiä KV ja GV muodostuu pakkokytkentä epäkeskiseen kiristysvipuun hammastuksen avulla. Näin ollen asennuksen aikana vipu voidaan kiinnittää kiinnitystä suosivaan asentoon tai, mikäli se on vapautetussa asennossa, se voidaan kääntää poispäin kiinnitysalueelta.

Painealuslevyn käytön ansiosta kierteitetyn reiän muotoilulle ei aseteta erityisvaatimuksia, minkä ansiosta se voidaan asentaa myös esimerkiksi T-urapöytiin.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs

  • Kiinnitysvipu
    AISI 303, kemiallisesti nikkelöity
  • Kierrepultti / painealuslevy
    AISI 630, nuorrutettu
  • Vipu
    AISI 303, matta, sinkopuhdistettu

Pallonuppi DIN 319
Muovia, fenolihartsi (PF)
Musta, kiiltävä pinta


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 918.6 Kiinnitysvivut, ruostumaton teräs, kiinnitys ylöspäin, kierrepultilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

KVpallovivulla, kulma (hammastus)
GVpallovivulla, suora (hammastus)
SKkuusiolla

Kiinnityssuunta

Rkääntö myötäpäivään (piirrosversio)
Lkääntö vastapäivään
Näytä / piilota sarakkeet
d1 -0,5d2d3d5d6h1h2h3h4h5h6h7l1l2avainväli A/F
40M 825242010,33121,555313,60,2810015
50M 1030282412,33524,5623640,21111619

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Tyyppi



Kiinnityssuunta


Eritelmät


Läpimitta d1
Tyyppi



Kiinnityssuunta


Kiinnitysalue

ea1a62b3-bb76-4523-be26-8cff21d15fe5

I disegni mostrano un esempio del tipo KV con direzione di bloccaggio R (in caso di rotazione oraria).

Sovellusesimerkkejä

142e3e88-54b5-4bf4-9b4b-66f3180c2a3c

Asennusohjeet

8d91557a-314e-4f67-bc31-ac17003f5d26

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
84,01
plus ALV 15,96 €
brutto 99,97 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 2,09 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,178 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84662020
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
GN 918.6-40-KV-RGN 918.6-40-KV-LGN 918.6-40-GV-RGN 918.6-40-GV-LGN 918.6-40-SK-RGN 918.6-40-SK-LGN 918.6-50-KV-RGN 918.6-50-KV-LGN 918.6-50-GV-RGN 918.6-50-GV-LGN 918.6-50-SK-RGN 918.6-50-SK-L