JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 39 Kiinteät kahvat

Valokuva

DIN 39 Kiinteät kahvat teräs, muovi Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: E - kierretangolla
Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: E - kierretangolla
DIN 39 Kiinteät kahvat teräs, muovi Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: E - kierretangolla DIN 39 Kiinteät kahvat teräs, muovi Materiaali: KT - Muovi
Tyyppi: E - kierretangolla DIN 39 Kiinteät kahvat teräs, muovi Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: D - sileällä akselilla

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Virallisesta DIN-standardilehdestä löydät lisäkoot 10 ja 13.

Tekninen eritelmä

TeräsST
sinkitty, sinipassivoitu


MuoviKT
Teknopolymeeri (polyamidi PA)

  • lämpötilankestävyys enintään 100 ºC
  • musta, matta viimeistely
  • Kierretappi
    Teräs, mustattu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
DIN 39 Kiinteät kahvat teräs, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Dsileällä akselilla
Ekierretangolla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 h8
Tyyppi D
ST
d3
Tyyppi E
ST


KT
d4 h13l1l2l3avainväli A/F
Sisä-
kuusio
167M 6-10501173
208M 8M 813641384
2510M 10M 10168014105
3213M 12M 122010021136
3616M 16-2211226148

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Materiaali


Kahvan läpimitta d1
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,95
plus ALV 0,75 €
brutto 4,70 €
Varastossa
Paino: 0,042 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).