JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 580 Nostosilmukkapultit Teräs

Valokuva

DIN 580 Nostosilmukkapultit, teräs

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Nämä nostosilmukkapultit vastaavat standardilehden DIN 580 määritystä.

Yllä olevassa taulukossa annettujen kuormitusarvojen lisäksi tulee noudattaa seuraavia nostosilmukkapultteja DIN 580 koskevia ohjeita.

Silmukkapultin tulee olla täysin sisäänruuvattu kahden vastinpinnan välisen täydellisen kosketuksen saavuttamiseksi.

Molempien kierteiden tulee olla samanpituisia ja perusmateriaalilla tulee olla sama lujuus kuin pultilla.

Tarkemmat käyttöohjeet ja tekniset eritelmät sisältyvät jokaiseen toimitukseen (ks. myös www.ganternorm.com/fi/palvelu).

Virallisessa DIN-standardilehdessä määritellään lisäksi koot M42, M48, M56, M64, M72 x 6, M80 x 6 ja M100 x 6.

Tekninen eritelmä

TeräsST C15E

  • muottiin taottu
  • adusoitu
  • kosketuspinta koneistettu
  • sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
DIN 580 Nostosilmukkapultit, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4ehklmF1 maks.
N
F2 maks.
N
F3 maks.
N
M 82036206368131014001000700
M 10254525845101712230017001150
M 1230543010531220,514340024001700
M 163563351262142716700050003500
M 2040724014711630191200086006000
M 24509050189020362418000129009000
M 30651086022109244528320002300016000
M 36751267026128285432460003300023000

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät


Kierre d1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,54
plus ALV 0,29 €
brutto 1,83 €
Varastossa
Paino: 0,060 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).