JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 582 Nostosilmukkamutterit Teräs

Valokuva

DIN 582 Nostosilmukkamutterit, teräs

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Seuraavia nostosilmukkamuttereita DIN 582 koskevia ohjeita tulee noudattaa yllä olevassa taulukossa annettujen kuormitusarvojen lisäksi.

Silmukkamutterin tulee olla täysin sisäänruuvattu kahden vastinpinnan välisen täydellisen kosketuksen saavuttamiseksi.

Molempien kierteiden tulee olla samanpituisia ja perusmateriaalilla tulee olla sama lujuus kuin mutterilla.

Tarkemmat käyttöohjeet ja tekniset eritelmät sisältyvät jokaiseen toimitukseen (ks. myös www.ganternorm.com/fi/palvelu).

Virallisessa DIN-standardilehdessä määritellään lisäksi koot M42, M48, M56, M64, M72 x 6, M80 x 6 ja M100 x 6.

Tekninen eritelmä

TeräsST C15E

  • muottiin taottu
  • adusoitu
  • kosketuspinta koneistettu
  • sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
DIN 582 Nostosilmukkamutterit, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
ST
d2d3d4ehkmF1 maks.
N
F2 maks.
N
F3 maks.
N
M 82036208,53681014001000700
M 1025452510451012230017001150
M 1230543011531214340024001700
M 1635633513621416700050003500
M 20407240167116191200086006000
M 245090502090202418000129009000
M 306510860251092428320002300016000
M 367512670301282832460003300023000

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät


Kierre d1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,53
plus ALV 0,29 €
brutto 1,82 €
Varastossa
Paino: 0,055 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).