JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6303 Pyälletyt mutterit Teräs, mustattu

Valokuva

DIN 6303 Pyälletyt mutterit, teräs Tyyppi: A - ilman ohjausreikää
Tyyppi: A - ilman ohjausreikää
DIN 6303 Pyälletyt mutterit, teräs Tyyppi: A - ilman ohjausreikää DIN 6303 Pyälletyt mutterit, teräs Tyyppi: B - ohjausreiällä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Sormimuttereiden DIN 6303 ohjausreikä dºº5ºº on suunniteltu käytettäväksi kiinnitys- tai uratapeille.

Pyälletyt mutterit DIN 6303 H7 reiällä ja kokoluokassa M12 eivät sisälly viralliseen standardilehteen. Lisäksi pyälletyt osat ovat suurempia kuin DIN-standardissa paremman otteen tarjoamiseksi.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • Vetolujuusluokka 5
  • mustattu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
DIN 6303 Pyälletyt mutterit, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ailman ohjausreikää
Bohjausreiällä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Kierre
d2 H7
Reikä
d3d4d5 H11ehkt
M 5B 514201,52,51287
M 6B 616241,52,514108
M 8B 8203023171210
M 10B 10283634201412
M 12B 12324044241616

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kierre d1
Reiän läpimitta d2
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,03
plus ALV 0,20 €
brutto 1,23 €
Varastossa
Paino: 0,015 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).