JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

DIN 6335 Ristinupit Alumiini

Valokuva

DIN 6335 Ristinupit, alumiini Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä
Pinta: PL - kiillotettu
Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä
Pinta: PL - kiillotettu
DIN 6335 Ristinupit, alumiini Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä
Pinta: PL - kiillotettu DIN 6335 Ristinupit, alumiini Tyyppi: D - kierteisellä läpireiällä
Pinta: MT - mattaviimeistelty (hiottu) DIN 6335 Ristinupit, alumiini Tyyppi: D - kierteisellä läpireiällä
Pinta: PL - kiillotettu DIN 6335 Ristinupit, alumiini Tyyppi: E - kierteisellä pohjareiällä
Pinta: MT - mattaviimeistelty (hiottu)

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
DIN 6335 Ristinupit, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Csileällä pohjareiällä H7
Dkierteisellä läpireiällä
Ekierteisellä pohjareiällä
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Kierre
Tyyppi D / Tyyppi E
d3 H7
Reikä
Tyyppi C
d4h1h2t1
min.
t2
20M 4-813787
25M 5-10169108
32M 6B 6122091210
40M 8B 81425131513
50M 10B 101832181816
63M 12B 122040232220
80M 16B 162550282820

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät









Materiaali

Kahvan läpimitta d1
Reikäd3
Kierre d2
Tyyppi



Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,29
plus ALV 1,39 €
brutto 8,68 €
Varastossa
Paino: 0,024 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
76161000