JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1130 Nostosilmukat Ruostumaton teräs, itselukittuvat

Valokuva

GN 1130 Nostosilmukat, ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Nostosilmukat GN 1130 ovat nopeaan ja helppoon käyttöön tarkoitettuja nostoelementtejä. Punaisen alumiinipainikkeen painaminen vapauttaa kuulien lukitsevan vaikutuksen ja näin kuormapulttia voidaan siirtää kiinnitysreikään tai pois kiinnitysreiästä. Sakkeli kääntyy vähintään 180º ja siinä on turvalaippa, joka estää tahattoman toiminnan. Vetosuunnasta riippuen kuulilla varustettu kuormapultti voi liikkua vapaasti 360º kiinnitysreiässä.

Työkappaleeseen pysyvästi kiinnitettäviä rakseja ja nostovälineitä (esim. nostosilmukat) ei enää tarvita. Käyttöön riittävät kiinnitysreiät dºº1ºº H11 vastaavalla materiaalilujuudella. Lisäksi on saatavissa GN 1132 kiinnitysholkkeja.

Löydät lisää käyttäjän ohjeita jokaiseen nostosilmukkaan kuuluvista toimintaohjeista (ks. myös sivustolta www.ganter-griff.com/service).

Tekninen eritelmä

Tappi
Ruostumaton teräsNI AISI 630
ikäkarkaistu


Sakkeli
Ruostumaton teräs AISI 316Ti


Painike
Alumiini, punainen anodisoitu


Jousi
Ruostumaton teräs


RoHS

Lisävaruste

Kiinnitysholkit GN 1132

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 1130 Nostosilmukat, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 -0,04 / -0,08l1 +1d2d3d4
min.
h1h2h3h4k1k2k3l2x
min.
yNimellinen
kuorma kN *
F1



F2



F3
8109,3521,59,987,538,525,7279,549308,7551,51,51,20,5
8159,3521,59,987,538,525,7279,549308,7551,51,51,20,5
8259,3521,59,987,538,525,7279,549308,75101,51,51,20,5
8359,3521,59,987,538,525,7279,549308,75201,51,51,20,5
101511,721,512,287,538,525,7279,5493010,251,52,72,42,1
102511,721,512,287,538,525,7279,5493010,2151,52,72,42,1
103511,721,512,287,538,525,7279,5493010,2251,52,72,42,1
105011,721,512,287,538,525,7279,5493010,2401,52,72,42,1
121514,221,514,787,538,525,7279,549301151,53,53,22,8
122514,221,514,787,538,525,7279,5493011101,53,53,22,8
123514,221,514,787,538,525,7279,5493011201,53,53,22,8
125014,221,514,787,538,525,7279,5493011351,53,53,22,8
162518,62519,292,847,531279,5493015,1101,54,84,54,1
165018,62519,292,847,531279,5493015,1151,54,84,54,1
167518,62519,292,847,531279,5493015,1351,54,84,54,1
205024,5302511455,936,532,611563619,7251,5108,56,5
207524,5302511455,936,532,611563619,7451,5108,56,5
*5-kertainen murtumissuoja

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Pultin läpimitta d1
Pituus l1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
123,73
plus ALV 23,51 €
brutto 147,24 €
Varastossa
Paino: 0,229 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).