JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1150 Salpalukot Ruostumatonta terästä, käyttöpuolella hygieeninen muotoilu (etuosa hygieeninen)

Valokuva

GN 1150 Salpalukot, ruostumatonta terästä, käyttöpuolella hygieeninen muotoilu (etuosa hygieeninen)
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
Hygieeninen-muotoilu

Hygieenisen muotoilun tuoteperhe

Hygieenisen muotoilun tuoteperheen standardiosat on merkitty HD-kuvakkeella. Niissä yhdistyvät korkealuokkainen pinnan laatu, tyhjien tilojen puuttuminen, syvennyksettömät ulkopinnat ja tiivistetyt pulttausalueet. FEM-laskelmiin perustuva tiivistyskonsepti varmistaa luotettavan kosketuspaineen asennuksen jälkeen.

  • sopii käytettäväksi hygieenisesti herkillä alueilla
  • nopea ja helppo puhdistaa
  • ei tyhjiä välejä toiminnallisten tiivisteiden ansiosta
  • sertifioitu EHEDG-ohjeiden mukaisesti
Näytä kaikki hygieenisen muotoilun tuotteet
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Salpalukot GN 1150 on tarkoitettu käytettäviksi hygieenisissä tiloissa ja ne täyttävät hygieniavaatimukset nuppipuolella (etuosa hygieeninen). Lukitusmekanismi on suojattu kahdella tiivisteellä. Lisäksi korkealaatuinen pinta (Ra < 0,8 µm) ja välyksetön asennus ehkäisevät lian tarttumisen ja helpottavat puhdistamista.

Salpalukoilla sulkeminen tapahtuu turvallisesti, kääntyy enintään 90º, jolloin salvan varsi sijoittuu lukittuun asentoon kehyksen taakse. Salvan varren kaltevat pinnat varmistavat sujuvan kohdistamisen. Salvan varsia on saatavissa eri taittokulmissa, jolloin ne kattavat salvan varren etäisyyden A välillä 6–28 mm.

Kotelossa olevien asennusreikien tulee olla suorassa kulmassa, puhdistettuina porauspurseista ja viisteettömiä. Näin varmistetaan, että tiivisterenkaat toimivat asianmukaisesti. Salpalukot GN 1150 toimitetaan irrallisella salvan varrella.

Tekninen eritelmä

Lukkokotelo
Ruostumaton teräs AISI 316L


Salvan varsi
Ruostumaton teräs

  • AISI 304 kun d1 = 22
  • AISI 316L kun d1 = 30

Tiivisterengas/O-rengas
Eteenipropeenidieeni-kumiE

  • Sininen, FDA-määräysten mukainen
  • Lämpötilankestävyys -40 ºC – +120 ºC
  • Kovuus 85 ±5 Shore A (tiivisterengas)
  • Kovuus 70 ±5 Shore A (O-rengas)

Muut osat
Ruostumaton teräs AISI 316L


Kaikki liikkuvat osat on voideltu FDA-vaatimusten mukaisella erityisrasvalla


Suojausluokka IP 66


RoHS

Lisävaruste

Tiivisterenkaat GN 7600
Hylsyavaimia GN 1151

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 1150 Salpalukot, ruostumatonta terästä, käyttöpuolella hygieeninen muotoilu (etuosa hygieeninen) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

SWKahdella paikalla kiintoavaimelle

Tunnistenro.

FHKäyttöpuolella hygieeninen muotoilu (etuosa hygieeninen)
Näytä / piilota sarakkeet
d1Salvan varren etäisyys Ab1b2d2k
min.

maks.
l1 +1 / -1l2l3 ≈sA/F
227,513,519,5------12791,552412,62189
30610141820222426281910131,564515,3291013

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

d1
Tyyppi

Salvan varren etäisyys A
Tunnistenro.

Materiaali (tiivisterengas/O-rengas)

Tekniset ja kokoonpano-ohjeet

Asennusta varten mitoita oven, suojuksen tai luukun reiän läpimitta vastapuolen piirroksessa esitetyllä tavalla.

Lukkokotelo työnnetään asennusreikään etupuolelta ja kiinnitetään takapuolelta asennusmutterilla. Sen jälkeen salpa kiinnitetään kuusioruuvilla.

Sarjatuotannossa tarvittava asennusreikä tehdään ovipaneeliin yleensä lävistämällä tai laserkoneistuksella.

Asennusreiän läpimitta voidaan tehdä myös poraamalla tai jyrsimällä piirroksissa osoitetulla tavalla.

Peltilävistimiä GN 123 on myös saatavissa pienille tuotantoerille ja peltilevyille, joiden paksuus on < 2 mm.

Huomautus rakentamiseen kun d1 = 22

Huomautus rakentamiseen kun d1 = 30

Reiän etäisyys

0b8dc0d8-7056-405b-b54c-d9f95622183b 084c83c9-4110-43df-aa85-eb7400dd1f95

Asennusreikä lävistämiseen tai laserkoneistukseen

8401a543-e4ef-4698-b836-c5bf7352e48f 26e5f5f7-54f9-438d-b53c-a308cacce03a

Asennusreikä poraamiseen tai jyrsimiseen

e3e64789-2945-499b-b914-627695e9a3d8 e07fd6e4-8b9d-4a63-a7f4-42e5b8d550c9

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
21,09
plus ALV 4,01 €
brutto 25,10 €
Pyydä toimitusaika
Paino: 0,043 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83016000