JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 129.5 Saranat Ruostumaton teräs, käsittää kolme osaa

Valokuva

GN 129.5 Saranat, ruostumaton teräs, käsittää kolme osaa Materiaali: A4 - Ruostumaton teräs
Materiaali: A4 - Ruostumaton teräs
GN 129.5 Saranat, ruostumaton teräs, käsittää kolme osaa Materiaali: A4 - Ruostumaton teräs GN 129.5 Saranat, ruostumaton teräs, käsittää kolme osaa Materiaali: NI - Ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 129.5 -saranoita käytetään oviin, jotka on asetettu ulkopuolelta samaan tasoon kehyksen kanssa. Kun ne on kertaalleen asennettu, niitä ei voi irrottaa.

Koska kiinnitys tapahtuu sisäpuolelta, ne sopivat erityisesti oviin ja luukkuihin, joita ei saa irrottaa ulkopuolelta luvattoman käytön välttämiseksi.

Tekninen eritelmä

Saranan runko, tappi, aluslevy

  • Ruostumaton teräsNI AISI 303
  • Ruostumaton teräsA4 AISI 316

Kuusiomutteri ISO 4032
Ruostumaton teräs AISI 304


Hammastettu aluslevy DIN 6797
kiinnitykseen ruuveilla
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 129.5 Saranat, ruostumaton teräs, käsittää kolme osaa luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Dkäsittää kolme osaa
Näytä / piilota sarakkeet
s
Neliöreikä
bd1d2
Tappi
hl1l2l3l4
maks.
m
1215M 6639,210514927,2
1620M 8849148221633

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Neliöreikäs
Tyyppi

Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
54,07
plus ALV 10,27 €
brutto 64,34 €
Varastossa
Paino: 0,057 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83021000