JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 136 Peltisaranat Teräs, sinkitty, vaakatasossa pitkänomainen

Valokuva

GN 136 Peltisaranat, vaakatasossa pitkänomaiset Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: B - läpirei’illä
Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: B - läpirei’illä
GN 136 Peltisaranat, vaakatasossa pitkänomaiset Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: B - läpirei’illä GN 136 Peltisaranat, vaakatasossa pitkänomaiset Materiaali: ST - Teräs
Tyyppi: C - upotusrei’illä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 136 -peltisaranoita on saatavissa monia eri versioita ja ne sopivat kevyisiin tai keskiraskaisiin käyttötarkoituksiin.

Tekninen eritelmä

TeräsST
sinkitty, sinipassivoitu


Tappi

  • Ruostumaton teräs AISI 304
  • niitattu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 136 Peltisaranat, vaakatasossa pitkänomaiset luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bläpirei’illä
Cupotusrei’illä
Näytä / piilota sarakkeet
l1
yhdellä puolella
pitkänomainen

molemmilla puolilla
pitkänomainen
l2d1d2d3d4m1m2m4m5s
45-3033,246,433189241,5
-603033,246,448189241,5
60-4044,258,3452512,532,52
-804044,258,3652512,532,52
75-5065,258,3553015402
-1005065,258,3803015402
90-6065,258,3663618482
-1206065,258,3963618482

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät



Materiaali

Leveys l1
Pituus l2
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,86
plus ALV 0,35 €
brutto 2,21 €
Varastossa
Paino: 0,019 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).