JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1364 Ruostumaton teräs - Peltisaranat kärjellinen

Valokuva

GN 1364 Ruostumaton teräs - Peltisaranat, kärjelliset Leveys l<sub>1</sub>: 70
Leveys l1: 70
GN 1364 Ruostumaton teräs - Peltisaranat, kärjelliset Leveys l<sub>1</sub>: 70 GN 1364 Ruostumaton teräs - Peltisaranat, kärjelliset Leveys l<sub>3</sub>: 105 GN 1364 Ruostumaton teräs - Peltisaranat, kärjelliset Leveys l<sub>4</sub>: 140
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kärjelliset, ruostumattomasta teräksestä valmistetut peltisaranat GN 1364 tunnetaan niiden kompakteista ja yleiskäyttöön sopivista mitoista sekä miellyttävästä kärjellisestä muotoilusta. Käytetyt materiaalit sallivat käytön myös aggressiivisissa ympäristöissä.

Tyyppi B kiinnitetään olemassa olevilla läpirei’illä ruuveja tai niittejä käyttäen.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI

  • AISI 304
  • paljasBL

Tappi

  • Ruostumaton teräs AISI 304
  • niitattu

RoHS

Tilauksesta

ilman reikiä
upotusrei’illä
muut pintatyypit

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 1364 Ruostumaton teräs - Peltisaranat, kärjelliset luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bläpirei’illä
Näytä / piilota sarakkeet
l1l3l4l2d1d2hl5l6m1m2m3s
701051405066,51235704230393

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Materiaali

Leveys l1
Leveys l3
Leveys l4
Pituus l2
Tyyppi

Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,03
plus ALV 1,15 €
brutto 7,18 €
Varastossa
Paino: 0,110 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).