JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 139.1 Saranat turvakytkimellä ja liitinkaapelilla Sinkkivalu / liitinkaapelilla

Valokuva

GN 139.1 Saranat turvakytkimellä ja liitinkaapelilla Tyyppi: AK - Kaapeli yläosassa
Tyyppi: AK - Kaapeli yläosassa
GN 139.1 Saranat turvakytkimellä ja liitinkaapelilla Tyyppi: AK - Kaapeli yläosassa GN 139.1 Saranat turvakytkimellä ja liitinkaapelilla Tyyppi: BK - Kaapeli alaosassa GN 139.1 Saranat turvakytkimellä ja liitinkaapelilla Tyyppi: CK - Kaapeli takaosassa
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Tämän tuoteperheen standardiosat ovat yhteensopivia useimpien yleisten alumiiniprofiilijärjestelmien kanssa. Käytettäessä yhteensopivia asennussarjoja, Ganterin standardielementit voidaan yhdistää helposti ja kustannustehokkaasti profiileihin ilman aikaa vievää yksittäisten osien keräämistä.

  • yhteensopiva yleisten profiilijärjestelmien kanssa
  • uran leveyksille 6, 8 ja 10 mm
  • profiileille 30, 40 ja 45 mm

Lisätietoja profiilijärjestelmien osista:

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 139.1 -saranat sisäänrakennetulla turvakytkimellä on suunniteltu ovien ja luukkujen valvontaan koneissa ja laitoksissa. Oven avaaminen aktivoi kytkimen koskettimen, joka puolestaan esim. katkaisee suojapiirin (NC) ja samalla ilmoittaa oven avautumisesta sulkemalla normaalisti avoimena olevan kosketinelementin (NO).

Kosketinlohkot on varustettu positiivisilla hitaan toiminnan kontakteilla, toisin sanoen ne eroavat toisistaan lopullisesti aktivoituessaan ja viivehystereesivaiheen päätyttyä. Kulma, jossa kytkentäpisteet saavutetaan, on säädettävissä (ks. kosketinkaavio).

Yhdessä integroitujen kosketinlohkojen kanssa saranat muodostavat kompaktin, helposti asennettavan ja miellyttävän näköisen yksikön. Takapuolelta tapahtuva asentaminen ehkäisee saranan luvattoman käytön.

Tekninen eritelmä

Sinkkivalu
muovipinnoitettu
hopea, metallinen


Tappi
Ruostumaton teräs AISI 303


RoHS

Lisävaruste

Asennuslevy GN 139.3
Asennuslevy GN 139.4

Tilauksesta

Saranoiden toimintakulma > 0º
Saranat muilla kosketinkuormilla

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 139.1 Saranat turvakytkimellä ja liitinkaapelilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AKKaapeli yläosassa
BKKaapeli alaosassa
CKKaapeli takaosassa
Näytä / piilota sarakkeet
l1
pieni
saranan
lehti

leveä
saranan
lehti
l2l3l4l5
pieni
saranan
lehti

leveä
saranan
lehti
l6
Kaapelin pituus
metreissä
h1h2m1m2m3
pieni
saranan
lehti

leveä
saranan
lehti
497910130811530251222,571172750

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Leveys l1
Pituus l2
Tyyppi



Kaapelin pituus (metreissä) l6

Mekaaniset ominaisuudet

Enimmäiskuorma

Tiedot turvatekijästä



Kuormitus
suunta

Piirustus Mekaaniset ominaisuudet GN 139.1 / 139.2 Piirustus Mekaaniset ominaisuudet 2 GN 139.1/139.2 Piirustus Mekaaniset ominaisuudet 3 GN 139.1 / 139.2

Laskentaesimerkit
→ katso Operating instruction

l1= 49

1 500 N

1 000 N

1 000 N

l1= 79

750 N

500 N

500 N

Kiinnitys

takaosasta, 7 x kierre M5, 6 mm syvyys

Suositeltu momentti

5 Nm (ruuvit M5)

Suojausluokka

IP67 / IP69K
(Huomioi kaapelikanava!)

EN 60529:n mukaan

Kytkentäperiaate, koskettimen aukeaminen

Hitaan toiminnan kontaktit
puristusasennettu, pakkotoiminen avaus

IEC 60947-5-1, K:n mukaan

Koskettimen materiaali

Hopeaseos

Käytön kulkukaavio
(kaava)

Kytkentäpisteitä voi säätää
enintään 4 astetta suunnassa 0 astetta.

katso käyttöohje

Piirustus Käytön kulkukaavio GN 139.1

Enimmäistoimintataajuus

600 käyttösykliä/tunti

IEC 60947-5-1:n mukaan

Mekaaninen käyttöikä

106 käyttösykliä

Toimintanopeus

min. 2 astetta/sek., maks.. 90 astetta/sek.

Sähköiset ominaisuudet / Turvallisuusominaisuudet

Käyttöluokitus

DC 13: 24 Vdc / 2 A (liitinpistokkeella)
AC 15: 24 Vac / 2 A

EN 60947-5-1:n mukaan


Liitinpääte
8-napainen liitin M12

Nastan ja kaapelin määritys

Drawing Electrical features GN 139.1 / 139.2

Kaapelin tyyppi

7 x0,5 mm2, vaippa PVC H05VV-F

IEC 60332-1-2 ja seuraavien mukaan

Oikosulkuvirta

1000 A

EN 60947-5-1:n mukaan

Nimellinen eristysjännite

30 V AC / 36 V DC (liitinpistoke) / 250 Vac (kaapeli)

Oikosulkusuoja

2 A, 500 V, tyyppi gG

Vallitseva lämpötila

-25 °C – +80 °C

Epäpuhtausaste, ulkoinen

3

EN 60947-5-1:n mukaan

Tehtäväaika (TM)

20 vuotta

EN ISO 13849-1:n mukaan

Syklien lukumäärä (B10 d)

5 000 000

EN 61820-2:n mukaan

Hyväksynnät, vaatimusten vastaavuudet, sovellettavuus

Pienjännitekytkinlaitteisto ja ohjauslaitteisto,
CE-merkintä
IMQ: CA02.03746
UL: E 131787

CE-merkintä Piirustus imq Piirustus culus

EN 60947-1/2007
EN 60947-1-5: 2004 + A1/2009

Turvallisuussovellukset

enint. SIL 3 / PL e

EN ISO 13849-1:n mukaan

Muita tärkeitä tietoja ja neuvoja löydät GN 139.1 -saranoiden käyttöohjeista, jotka sisältyvät kaikkien saranoiden toimitukseen, ja ne voi ladata PDF-muodossa osoitteesta Operating Instruction GN 139.1.
Pätevän teknisen henkilöstön on asennettava ja otettava käyttöön turvakytkimellä varustetut saranat. Työssä on noudatettava käyttöohjeissa annettuja ohjeita sekä kansallisia ja kansainvälisiä sääntöjä ja määräyksiä ja sovellettavia standardeja. Otto Ganter GmbH & Co. KG ei hyväksy mitään sääntömääräisiä vastuuvelvollisuuksia puuttuvista tai vääristä tiedoista tai niistä johtuvista seuraamuksista.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
108,59
plus ALV 20,63 €
brutto 129,22 €
Varastossa
Paino: 0,511 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).