JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 139.5 Sarana turvakytkimellä Ruostumaton teräs

Valokuva

GN 139.5 Sarana turvakytkimellä ja liitinkaapelilla Tyyppi: CK - Kaapeli takaosassa
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 139.5 -saranat sisäänrakennetulla turvakytkimellä on suunniteltu ovien ja luukkujen valvontaan koneissa ja laitoksissa. Oven avaaminen aktivoi kytkimen koskettimen, joka puolestaan esim. katkaisee suojapiirin (NC) ja samalla ilmoittaa oven avautumisesta sulkemalla normaalisti avoimena olevan kosketinelementin (NO). Kosketinlohkot on varustettu positiivisilla hitaan toiminnan kontakteilla, toisin sanoen ne eroavat toisistaan lopullisesti aktivoituessaan ja viivehystereesivaiheen päätyttyä. Kulma, jossa kytkentäpisteet saavutetaan, on säädettävissä.

Yhdessä integroitujen kosketinlohkojen kanssa saranat muodostavat kompaktin, helposti asennettavan ja miellyttävän näköisen yksikön. Takapuolelta tapahtuva asentaminen ehkäisee saranan luvattoman käytön.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs, tarkkuusvalu AISI 316L
kiillotettu, Ra < 0,8 µm


Tappi
Ruostumaton teräs AISI 316L


RoHS

Tilauksesta

Saranoiden toimintakulma > 0º
Saranat muilla kosketinkuormilla

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 139.5 Sarana turvakytkimellä ja liitinkaapelilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

CKKaapeli takaosassa
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2l3l4l5l6
Kaapelin pituus metreissä
Tyyppi CK
h1h2m1m2m3m4
761264099,4222515,531,58829419

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Leveys l1
Pituus l2
Tyyppi

Kaapelin pituus (metreissä) l6

Mekaaniset ominaisuudet

Enimmäiskuorma

Tiedot turvatekijästä



Kuormitus
suunta

Piirustus mekaaniset ominaisuudet GN 139.5 Piir. mekaaniset om. GN 139.5 D. Mekaaniset om. 2 GN 139.5

Laskentaesimerkit
→ katso Operating instruction

F maks.

2 000 N

2 000 N

2 000 N

Kiinnitys

takaosasta, 10 x kierre M6, 8 mm syvyys

Suositeltu momentti

10 Nm (ruuvit M6)

Suojaustyyppi

IP67 / IP69K
(Huomioi kaapelikanava!)

EN 60529:n mukaan

Kytkentäperiaate, koskettimen aukeaminen

Hitaan toiminnan kontaktit
puristusasennettu, pakkotoiminen avaus

IEC 60947-5-1:n mukaan

Koskettimen materiaali

Hopeaseos

Käytön kulkukaavio
(kaava)

Kytkentäpisteitä voi säätää enintään 2 astetta suunnassa 0 astetta.
→ katso käyttöohje

Luonnos kytkentäkaavio GN 139.5

Enimmäistoimintataajuus

600 käyttösykliä/tunti

IEC 60947-5-1:n mukaan

Mekaaninen käyttöikä

106 käyttösykliä

Toimintanopeus

min. 2 astetta/sek., maks.. 90 astetta/sek.

Sähköiset ominaisuudet / turvaominaisuudet

Käyttöluokitus

AC 15: 24 Vac / 2A / DC 13: 24 Vdc / 2A (liitinpistoke)
AC 15: 250 Vac / 3A / DC 13: 250 Vdc / 0,3 A (kaapeli)

EN 60947-5-1:n mukaan

Koskettimet, pääte
8-napainen liitin M12 tai
9 johtimen kaapeli,
pituus 2 m tai 5 m
Nastan ja kaapelin määritys

sähköiset ominaisuudet GN 139.5

Kaapelin tyyppi

9x0,34 mm², PVC H05VV-F, musta

IEC 60332-1:n mukaan

Oikosulkuvirta

1000 A

EN 60947-5-1:n mukaan

Nimellinen eristysjännite

30 V AC / 36 V DC (liitinpistoke) / 250 Vac (kaapeli)

Oikosulkusuoja

2 A, 500 V, tyyppi gG (liitinpistoke) / 3 A, 500 V, tyyppi gG (kaapeli)

Vallitseva lämpötila

-13 °F up to +176 °F (- 25 °C up to + 80 °C)

Epäpuhtausaste, ulkoinen

3

EN 60947-5-1:n mukaan

Turvallisuusparametrit

B10: 1 000 000, B10 d: 5 000 000,
B10 / B10 d: 20 %

EN ISO 13849-1:n mukaan

Muita tärkeitä tietoja ja neuvoja löydät GN 139.5 -saranoiden käyttöohjeista, jotka sisältyvät kaikkien saranoiden toimitukseen, ja ne voi ladata PDF-muodossa osoitteesta Operating instructions.

Pätevän teknisen henkilöstön on asennettava ja otettava käyttöön turvakytkimellä varustetut saranat. Työssä on noudatettava käyttöohjeissa annettuja ohjeita sekä kansallisia ja kansainvälisiä sääntöjä ja määräyksiä ja sovellettavia standardeja. Otto Ganter GmbH & Co. KG ei hyväksy mitään sääntömääräisiä vastuuvelvollisuuksia puuttuvista tai vääristä tiedoista
tai niistä johtuvista seuraamuksista.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
427,16
plus ALV 81,16 €
brutto 508,32 €
Varastossa
Paino: 1,034 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).