JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1420 Teleskooppikiskot täydellä ulostyönnöllä, kuormituskapasiteetti jopa 1290 N

Valokuva

GN 1420 Teleskooppikiskot täydellä ulostyönnöllä, kuormituskapasiteetti jopa 1290 N

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Teleskooppikiskot GN 1420 asennetaan pystysuoraan ja pareittain. Iskunpituus saavuttaa ≈ 100 % nimellisestä pituudesta l1 (täysi ulostyöntö). Tyypin E kumivasteet vaimentavat liukuosan iskua molemmissa ääriasennoissa ja huolehtivat lukitustoiminnosta takavasteen kohdalla. Tämä ominaisuus tuntuu kevyenä vastuksena avattaessa ja suljettaessa. Jos ulostyöntösuunnassa ilmenee suurempia staattisia tai dynaamisia kuormia, ne tulisi absorboida ulkoisilla vaste-elementeillä.

Teleskooppikiskot toimitetaan pareittain. Niiden mekaniikan ansiosta ne voidaan asentaa siten, että ulostyöntö on joko vasemmalla tai oikealla. Kaikki asennusreiät ovat helposti saavutettavissa apureikien kautta. Vain asennusreiät näkyvät, mutta tuotteessa saattaa olla muita siihen kuuluvia reikiä.

Tekninen eritelmä

Liukuprofiili
Teräs, Sinkitty, sinipassivoituZBZB


Laakerit
Rullalaakeriteräs, karkaistu


Kuulahäkki
Teräs, sinkitty


Kumivaste
Muovi / Elastomeeri


Käyttölämpötila -20 °C - +100 °C


RoHS

Tilauksesta

muut pituudet ja reikien etäisyys
muut kiinnitysvaihtoehdot
salvoilla (taka),
osittain irrotustoiminnolla
lukituslaitteella (etu tai taka-etu)
muut pinnat
kannattimella

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 1420 Teleskooppikiskot täydellä ulostyönnöllä, kuormituskapasiteetti jopa 1290 N luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Ekumivasteella, lukituslaite takana

Tunnistenro.

2Kiinnitys upotusreikiä käyttämällä
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2 +4 / -4
Hub
l3Fs per pari N
10 000 syklissä

100 000 syklissä
300320620940680
350375725960770
400440840970730
4504959451100830
50055010501190910
55060011501180900
60065012501230970
700750145012901030
800848164812101020
90095018501050900
100010502050810720
120012502450640570

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Pituus l1
Tyyppi

Tunnistenro.

Pinta
ZB

Asennusreiät - ulkokisko

Piirustus: asennusreiät ulkokiskoille GN 1420
Näytä / piilota sarakkeet
l1a3a4a5a6
300192224--
350192224--
400224256--
450288320--
500320352--
550352384--
600416448--
700448480--
800384416672704
900416448768800
1000480512864896
120057660810561088

Asennusreiät - sisäkisko

Piirustus: asennusreiät - sisäkisko GN 1420
Näytä / piilota sarakkeet
l1i2i3i4l5i6
300150280---
350175330---
400200380---
450225430---
500250480---
550275530---
600300580---
700350680---
800271522,5774--
900305589874--
1000258497735,5974-
12002514827129431174

Kiinnitysruuvit

Jotta mainitut kuormitusvoimat FS absorboituvat luotettavasti ympäröivään rakenteeseen, kaikkia ulko- ja sisäkiskon käytettävissä olevia upotusreikiä tulee käyttää. Kiinnitysruuvien käyttämättä jättäminen vähentää määritettyä kuormituskapasiteettia vastaavasti. Asentamiseen voidaan käyttää seuraavia ruuveja:

Nimike - standardi
Uppokantaruuvi, Phillips DIN 965
Uppokantaruuvi, Phillips DIN 7997

Ulkokisko
M 5
Koko 5

Sisäkisko
M 4
Koko 4 / 4,5

Tietoa kuormituskapasiteetista

Teleskooppikiskojen enimmäiskuormituskapasiteetti riippuu kiskon profiilista, nimellisestä pituudesta lºº1ºº sekä tuloksena saatavasta iskusta l2. Lisäksi ulostyöntöleveydellä, kiskossa käytetyillä materiaaleilla ja komponenttivaihtoehtojen osilla, kuten vaimennetulla sisäänvetomekanismilla, on merkittävä vaikutus.
Teleskooppikiskojen enimmäiskuormituskapasiteetin tiedot määriteltiin väsymiskokeissa seuraavilla ehdoilla:

  • kiskojärjestely pystysuora pareittain
  • kaikkien asennustietojen noudattaminen
  • vääntymän kestävyys testausolosuhteissa
  • kuorman FS tasainen jakautuminen koko ulostyöntöpinnalla
  • standardi kiskoväli 450 mm
  • 10 000, 50 000 tai 100 000 testaussykliä
    (yksi ulostyöntö ja sisäänveto = yksi sykli)
  • asteittainen kuorman lisäys

Piirustus: teleskooppikiskojen kuormituskapasiteetti

Jokaisen testausvaiheen jälkeen arvioitiin kulumista, suorituskykyä ja enimmäistaivutusta.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
65,67
plus ALV 12,48 €
brutto 78,15 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 1,92 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 1,680 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024200