JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1580 Ruuvit Ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu

Valokuva

GN 1580 Ruuvit, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi
Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi
GN 1580 Ruuvit, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi GN 1580 Ruuvit, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Pinta: MT - Mattaviimeistely (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): E - Eteenipropeenidieeni-kumi GN 1580 Ruuvit, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Pinta: MT - Mattaviimeistely (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi GN 1580 Ruuvit, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): E - Eteenipropeenidieeni-kumi
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
Hygieeninen-muotoilu

Hygieenisen muotoilun tuoteperhe

Hygieenisen muotoilun tuoteperheen standardiosat on merkitty HD-kuvakkeella. Niissä yhdistyvät korkealuokkainen pinnan laatu, tyhjien tilojen puuttuminen, syvennyksettömät ulkopinnat ja tiivistetyt pulttausalueet. FEM-laskelmiin perustuva tiivistyskonsepti varmistaa luotettavan kosketuspaineen asennuksen jälkeen.

  • sopii käytettäväksi hygieenisesti herkillä alueilla
  • nopea ja helppo puhdistaa
  • ei tyhjiä välejä toiminnallisten tiivisteiden ansiosta
  • sertifioitu EHEDG-ohjeiden mukaisesti
Näytä kaikki hygieenisen muotoilun tuotteet
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ruuvit GN 1580 on tarkoitettu käytettäviksi hygieenisillä alueilla. Tiivisterenkaalla varustetut versiot H ja E on lisäksi sertifioitu EHEDG-ohjeiden mukaisesti. Suljettu asennuspinta mahdollistaa komponenttien asentamisen ilman turhia tiloja. Korkealuokkainen viimeistely sekä suuret kulmasäteet ja suljetut pinnat ehkäisevät lian tarttumisen ja helpottavat puhdistamista.

Tekninen eritelmä

Ruuvi
Ruostumaton teräs AISI 316L
Mattaviimeistely (Ra < 0.8 µm)MT
Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)PL


Tiivisterengas
Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumiH
Käyttölämpötila –25 ºC - +150 ºC
Eteenipropeenidieeni-kumiE
Käyttölämpötila –40 ºC - +120 ºC
FKMF
Käyttölämpötila –5 ºC - +200 ºC
sininen
Kovuus 85±5 Shore A
FDA-määräysten mukainen


RoHS

Lisävaruste

Tiivisterenkaat GN 7600

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 1580 Ruuvit, ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1l1
ilman akselia

akselilla
d2d3kl2avainväli A/F
M 481012-16--1111,89,5147
M 51016--20--1212,810168
M 61216202530--1414,8121810
M 81620253040--1818,814,52213
M 10202530-4050-2121,8182616
M 122530--4050602525,8213018
M 163040--5060703232,8263824
M 2040---60--4040,8324630

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Kierre d1
Pituus l1 (ilman akselia)
Pituus l1 (akselilla)
Pinta
Materiaali (tiivisterengas)



Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,66
plus ALV 1,46 €
brutto 9,12 €
Varastossa
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
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
GN 1580-M4-16-MT-HGN 1580-M4-16-PL-HGN 1580-M4-16-MT-EGN 1580-M4-16-PL-EGN 1580-M4-16-MT-FGN 1580-M4-16-PL-FGN 1580-M4-8-MT-HGN 1580-M4-8-PL-HGN 1580-M4-8-MT-EGN 1580-M4-8-PL-EGN 1580-M4-8-MT-FGN 1580-M4-8-PL-FGN 1580-M4-10-MT-HGN 1580-M4-10-PL-HGN 1580-M4-10-MT-EGN 1580-M4-10-PL-EGN 1580-M4-10-MT-FGN 1580-M4-10-PL-FGN 1580-M4-12-MT-HGN 1580-M4-12-PL-HGN 1580-M4-12-MT-EGN 1580-M4-12-PL-EGN 1580-M4-12-MT-FGN 1580-M4-12-PL-FGN 1580-M5-10-MT-HGN 1580-M5-10-PL-HGN 1580-M5-10-MT-EGN 1580-M5-10-PL-EGN 1580-M5-10-MT-FGN 1580-M5-10-PL-FGN 1580-M5-16-MT-HGN 1580-M5-16-PL-HGN 1580-M5-16-MT-EGN 1580-M5-16-PL-EGN 1580-M5-16-MT-FGN 1580-M5-16-PL-FGN 1580-M5-20-MT-HGN 1580-M5-20-PL-HGN 1580-M5-20-MT-EGN 1580-M5-20-PL-EGN 1580-M5-20-MT-FGN 1580-M5-20-PL-FGN 1580-M6-12-MT-HGN 1580-M6-12-PL-HGN 1580-M6-12-MT-EGN 1580-M6-12-PL-EGN 1580-M6-12-MT-FGN 1580-M6-12-PL-FGN 1580-M6-16-MT-HGN 1580-M6-16-PL-HGN 1580-M6-16-MT-EGN 1580-M6-16-PL-EGN 1580-M6-16-MT-FGN 1580-M6-16-PL-FGN 1580-M6-20-MT-HGN 1580-M6-20-PL-HGN 1580-M6-20-MT-EGN 1580-M6-20-PL-EGN 1580-M6-20-MT-FGN 1580-M6-20-PL-FGN 1580-M6-25-MT-HGN 1580-M6-25-PL-HGN 1580-M6-25-MT-EGN 1580-M6-25-PL-EGN 1580-M6-25-MT-FGN 1580-M6-25-PL-FGN 1580-M6-30-MT-HGN 1580-M6-30-PL-HGN 1580-M6-30-MT-EGN 1580-M6-30-PL-EGN 1580-M6-30-MT-FGN 1580-M6-30-PL-FGN 1580-M8-40-MT-HGN 1580-M8-40-PL-HGN 1580-M8-40-MT-EGN 1580-M8-40-PL-EGN 1580-M8-40-MT-FGN 1580-M8-40-PL-FGN 1580-M8-16-MT-HGN 1580-M8-16-PL-HGN 1580-M8-16-MT-EGN 1580-M8-16-PL-EGN 1580-M8-16-MT-FGN 1580-M8-16-PL-FGN 1580-M8-20-MT-HGN 1580-M8-20-PL-HGN 1580-M8-20-MT-EGN 1580-M8-20-PL-EGN 1580-M8-20-MT-FGN 1580-M8-20-PL-FGN 1580-M8-25-MT-HGN 1580-M8-25-PL-HGN 1580-M8-25-MT-EGN 1580-M8-25-PL-EGN 1580-M8-25-MT-FGN 1580-M8-25-PL-FGN 1580-M8-30-MT-HGN 1580-M8-30-PL-HGN 1580-M8-30-MT-EGN 1580-M8-30-PL-EGN 1580-M8-30-MT-FGN 1580-M8-30-PL-FGN 1580-M10-40-MT-HGN 1580-M10-40-PL-HGN 1580-M10-40-MT-EGN 1580-M10-40-PL-EGN 1580-M10-40-MT-FGN 1580-M10-40-PL-FGN 1580-M10-50-MT-HGN 1580-M10-50-PL-HGN 1580-M10-50-MT-EGN 1580-M10-50-PL-EGN 1580-M10-50-MT-FGN 1580-M10-50-PL-FGN 1580-M10-20-MT-HGN 1580-M10-20-PL-HGN 1580-M10-20-MT-EGN 1580-M10-20-PL-EGN 1580-M10-20-MT-FGN 1580-M10-20-PL-FGN 1580-M10-25-MT-HGN 1580-M10-25-PL-HGN 1580-M10-25-MT-EGN 1580-M10-25-PL-EGN 1580-M10-25-MT-FGN 1580-M10-25-PL-FGN 1580-M10-30-MT-HGN 1580-M10-30-PL-HGN 1580-M10-30-MT-EGN 1580-M10-30-PL-EGN 1580-M10-30-MT-FGN 1580-M10-30-PL-FGN 1580-M12-25-MT-HGN 1580-M12-25-PL-HGN 1580-M12-25-MT-EGN 1580-M12-25-PL-EGN 1580-M12-25-MT-FGN 1580-M12-25-PL-FGN 1580-M12-30-MT-HGN 1580-M12-30-PL-HGN 1580-M12-30-MT-EGN 1580-M12-30-PL-EGN 1580-M12-30-MT-FGN 1580-M12-30-PL-FGN 1580-M12-40-MT-HGN 1580-M12-40-PL-HGN 1580-M12-40-MT-EGN 1580-M12-40-PL-EGN 1580-M12-40-MT-FGN 1580-M12-40-PL-FGN 1580-M12-50-MT-HGN 1580-M12-50-PL-HGN 1580-M12-50-MT-EGN 1580-M12-50-PL-EGN 1580-M12-50-MT-FGN 1580-M12-50-PL-FGN 1580-M12-60-MT-HGN 1580-M12-60-PL-HGN 1580-M12-60-MT-EGN 1580-M12-60-PL-EGN 1580-M12-60-MT-FGN 1580-M12-60-PL-FGN 1580-M16-30-MT-HGN 1580-M16-30-PL-HGN 1580-M16-30-MT-EGN 1580-M16-30-PL-EGN 1580-M16-30-MT-FGN 1580-M16-30-PL-FGN 1580-M16-40-MT-HGN 1580-M16-40-PL-HGN 1580-M16-40-MT-EGN 1580-M16-40-PL-EGN 1580-M16-40-MT-FGN 1580-M16-40-PL-FGN 1580-M16-50-MT-HGN 1580-M16-50-PL-HGN 1580-M16-50-MT-EGN 1580-M16-50-PL-EGN 1580-M16-50-MT-FGN 1580-M16-50-PL-FGN 1580-M16-60-MT-HGN 1580-M16-60-PL-HGN 1580-M16-60-MT-EGN 1580-M16-60-PL-EGN 1580-M16-60-MT-FGN 1580-M16-60-PL-FGN 1580-M16-70-MT-HGN 1580-M16-70-PL-HGN 1580-M16-70-MT-EGN 1580-M16-70-PL-EGN 1580-M16-70-MT-FGN 1580-M16-70-PL-FGN 1580-M20-40-MT-HGN 1580-M20-40-PL-HGN 1580-M20-40-MT-EGN 1580-M20-40-PL-EGN 1580-M20-40-MT-FGN 1580-M20-40-PL-FGN 1580-M20-60-MT-HGN 1580-M20-60-PL-HGN 1580-M20-60-MT-EGN 1580-M20-60-PL-EGN 1580-M20-60-MT-FGN 1580-M20-60-PL-F