JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 1582 Ruuvit Ruostumaton teräs, ohut varsi katoamisen estämiseksi, hygieeninen muotoilu

Valokuva

GN 1582 Ruuvit, ruostumaton teräs, ohut varsi katoamisen estämiseksi, hygieeninen muotoilu Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi
Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi
GN 1582 Ruuvit, ruostumaton teräs, ohut varsi katoamisen estämiseksi, hygieeninen muotoilu Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi GN 1582 Ruuvit, ruostumaton teräs, ohut varsi katoamisen estämiseksi, hygieeninen muotoilu Pinta: MT - Mattaviimeistely (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): E - Eteenipropeenidieeni-kumi GN 1582 Ruuvit, ruostumaton teräs, ohut varsi katoamisen estämiseksi, hygieeninen muotoilu Pinta: MT - Mattaviimeistely (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): H - Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumi GN 1582 Ruuvit, ruostumaton teräs, ohut varsi katoamisen estämiseksi, hygieeninen muotoilu Pinta: PL - Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)
Materiaali (tiivisterengas): E - Eteenipropeenidieeni-kumi
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet
Hygieeninen-muotoilu

Hygieenisen muotoilun tuoteperhe

Hygieenisen muotoilun tuoteperheen standardiosat on merkitty HD-kuvakkeella. Niissä yhdistyvät korkealuokkainen pinnan laatu, tyhjien tilojen puuttuminen, syvennyksettömät ulkopinnat ja tiivistetyt pulttausalueet. FEM-laskelmiin perustuva tiivistyskonsepti varmistaa luotettavan kosketuspaineen asennuksen jälkeen.

  • sopii käytettäväksi hygieenisesti herkillä alueilla
  • nopea ja helppo puhdistaa
  • ei tyhjiä välejä toiminnallisten tiivisteiden ansiosta
  • sertifioitu EHEDG-ohjeiden mukaisesti
Näytä kaikki hygieenisen muotoilun tuotteet
FDA

FDA-määräysten mukainen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 1582 ruuvit on sertifioitu EHEDG-ohjesääntöjen mukaan ja ne sopivat näin ollen ihanteellisesti käytettäviksi hygieenisillä alueilla. Ohuen d4 vartensa ansiosta ne voidaan helposti kiinnittää katoamisen estämiseksi, esimerkiksi suojukseen. Näin ollen konedirektiivin 2006/42/EY mukainen kiinnityselementin lukkiutuminen saavutetaan.

Tyypillisen kierre- ja porareiän sijasta käytössä tulee olla kierrereiät d1 kierteellä molemmissa yhdistettävissä elementeissä. Lisäksi tulee leikata d5 välysreikä yhdelle tai molemmille puolille. Kiinnitettävän komponentin muotoilusta ja tarvittavasta a1 ... a3 lukituspituudesta riippuen tarjolla on erilaisia asennusvaihtoehtoja yllä esitetyllä tavalla. Kiinnittäminen voidaan tehdä vaihtoehtoisesti myös lisäaluslevyllä, joka asennetaan ohueen varteen d4.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs AISI 316L

  • Mattaviimeistely (Ra < 0.8 µm)MT
  • Kiillotettu (Ra < 0.8 µm)PL

Tiivisterengas

  • Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumiH
    Lämpötilankestävyys -25 ºC - +150 ºC
  • Eteenipropeenidieeni-kumiE
    Lämpötilankestävyys -40 ºC - +120 ºC
  • sininen
  • Kovuus 85±5 Shore A
  • FDA-määräysten mukainen

RoHS

Tilauksesta

FKM-tiivistysrenkaalla (fluorikumi) F

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 1582 Ruuvit, ruostumaton teräs, ohut varsi katoamisen estämiseksi, hygieeninen muotoilu luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

1ilman lisäaluslevyä
Näytä / piilota sarakkeet
d1l1a1a2a3d2d3d4d5kl2l3avainväli A/F
M 5202.5-66-10.510.5-141111,845,5762,58
M 5256-1111-1414-191111,845,5762,58
M 6253-77-1313-171313,84,86,57,58310
M 6307-1212-1717-221313,84,86,57,58310
M 8304-88-1616-201616,86,58,58,510413
M 8408-1818-2525-301616,86,58,58,510413
M 10405-1414-1919-281919,88,210,59,512516
M 105014-2424-2828-381919,88,210,59,512516

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
d1
Pituus l1
Pinta
Materiaali (tiivisterengas)


Tunnistenro.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,09
plus ALV 1,73 €
brutto 10,82 €
Varastossa
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).