JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 318 Ruostumaton teräs - Räikkäavaimet

Valokuva

GN 318 Ruostumaton teräs - Räikkäavaimet kierretapilla Tyyppi: C - Räikkäavaimen sisäke kierretapilla
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut GN 318 -räikkäavaimet ovat tukevia, helposti käsiteltäviä ja ergonomisesti muotoiltuja käteen sopiviksi.

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja räikkäavaimia käytetään tavallisesti tilanteissa, joissa tarvitaan aina samaa sisäkettä tai joissa on järkevää jättää räikkäavain käyttöpaikkaan tai kiinnittää se laitteeseen tai koneeseen “pysyvänä” työkaluna. Räikkäavaimen sisäkkeitä on saatavissa erilaisina versioina riippuen niiden tyypistä, ja ne on kiinnitetty koteloon pysyvästi. Korkealuokkaisten materiaalien ansiosta räikkäavain sopii käytettäväksi myös aggressiivisissa ympäristöissä.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Ruostumaton teräspelti AISI 304


Räikkäavaimen sisäkkeet
Ruostumaton teräs AISI 303
sorvattu


Lukitussäppi
Ruostumaton teräs AISI 316LHC
sintrattu


Pidinelementti
Muovi, teknopolymeeri (polyamidi)


muut komponentit
Ruostumaton teräs


RoHS

Tilauksesta

Muut sisäkkeet kuten GN 300.1-92

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 318 Ruostumaton teräs - Räikkäavaimet kierretapilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

CRäikkäavaimen sisäke kierretapilla
Näytä / piilota sarakkeet
l1d5
Kierre
tappi M
l2b1b2d6d7h1h2h3
178M 816324029,61981410,917,5
178M 1020404029,61981410,917,5
178M 1225504029,61981410,917,5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Pituus l1
Kierretappid5
Kierteen pituus l2
Tyyppi

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
37,47
plus ALV 7,12 €
brutto 44,59 €
Varastossa
Paino: 0,308 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82042000