JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 350.3 Tasausaluslevyt

Valokuva

GN 350.3 Tasausaluslevyt, teräs

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 350.3 -tasausaluslevyt on suunniteltu sopiviksi tasaussarjoihin GN 350, GN 350.1, GN 350.2 ja GN 350.5.

Kahta kaarevaa aluslevyä käytetään yhdessä “irrottamattomasti”.

Näiden kaarevien aluslevyjen kuormituskapasiteetti on suhteellisen korkea. Tämä ei johdu pelkästään materiaalin laadusta vaan myös aluslevyn koveran puolen yhteensopivasta kaarevuudesta.

Lisäksi erityisen voimakkaiden aluslevyjen käyttö on suositeltavaa kytkennässä d2.

Tekninen eritelmä

TeräsST, 1.7225 (42 CrMo 4 V)
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 350.3 Tasausaluslevyt, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3
Minimi
mitta
±0,5kierteelle
enintään maks.
Staattinen kuorma kN
25 ±0,28,5158M 840
32 ±0,3132010M 1065
45 +0,3/-0,5203012,5M 16120
58 +0,3/-1293816M 24210
70 +0,3/-1364820M 30330
80 +0,3/-1,2446120M 36495
105 +0,3/-1,6587825M 48920

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Ulkoläpimitta d1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
11,61
plus ALV 2,21 €
brutto 13,82 €
Varastossa
Paino: 0,022 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).