JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 355.1 Asennustyökalut tasauselementeille GN 355 / GN 355.2

Valokuva

GN 355.1 Asennustyökalut tasauselementeille GN 355 / GN 355.2

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 355.1 -asennustyökalut sopivat GN 355 / GN 355.2 -tasauselementtien säätämiseen. Niitä käytetään yhdessä T-avaimen tai kulmahylsyavaimen kanssa. Tasaamisen helpottamiseksi asennustyökalun yläpäässä on ulkokuusiopää, jota käytetään tasausruuvin kääntämiseen lenkkiavaimella, mieluiten räikkätoimisella.

Säädön suorittamiseksi käytä asennustyökalua ensin tasauselementin tasausruuvin kääntämiseen haluttuun asentoon ja kiristä samalla ruuvi tasauselementin kiinnittämiseksi. Varmistaaksesi, että oikea asetus ei muutu, voit käyttää asennustyökalua vastakappaleena.

Tekninen eritelmä

Teräs

  • pinta karkaistu
  • mustattu

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 355.1 Asennustyökalut tasauselementeille GN 355 / GN 355.2 luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1bd2h1h2h3avainväli A/Fsuurin sallittu
momentti Nm
122113576820
1821739891150
24422,5439121375
30428,548111517100
36434,553131822150

Koonti ja hinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
15,69
plus ALV 2,98 €
brutto 18,67 €
Varastossa
Paino: 0,022 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
82054000