JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 355.2 Ruostumaton teräs - Tasauselementit ruuvattavalla, kaarevalla aluslevyllä

Valokuva

GN 355.2 Ruostumaton teräs - Tasauselementit, ruuvattavalla kaarevalla aluslevyllä
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Ruostumattomasta teräksestä valmistettuja GN 355.2 -tasauselementtejä käytetään koneiden ja laitteiden tasaukseen ja säätöön.

Niissä on tasausruuvi, kuusiokoloruuvi levyllä ja kaareva aluslevy. Tasausruuvi ja kaareva aluslevy on liitetty pysyvästi yhteen.

Kaarevan aluslevyn ulkoläpimitta d4 on pienempi kuin kierteen ydinläpimitta d1, ja mahdollistaa näin asentamisen silloin, kun istukkaan ei pääse käsiksi.

Sen jälkeen, kun säätö on suoritettu lisävarusteena saatavalla GN 355.1 -asennustyökalulla, ruuvi kiristetään tiukasti, jolloin tasausruuvi ja kaareva aluslevy laajenevat ja näin se lukitaan vääntymistä vastaan kierteisessä reiässä.

Taulukossa annetut w- ja x-arvot sekä staattisen kuormituskapasiteetin arvo ovat vain viitearvoja, jotka saattavat vaihdella vallitsevista olosuhteista riippuen. Yleensä ne eivät muodosta takuuta tilanteesta. Käyttäjän tulee määritellä, onko tuote sopiva aiottuun käyttötarkoitukseen.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräsNI
AISI 303


Kaareva aluslevy
Ruostumaton teräs AISI 303


Kuusiokoloruuvi DIN 912
Ruostumaton teräs A2-70


Aluslevy DIN 433
Ruostumaton teräs AISI 304


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 355.2 Ruostumaton teräs - Tasauselementit, ruuvattavalla kaarevalla aluslevyllä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3d4d5h1h2h3savainväli A/Ftw
maks.
x
min.
Staattinen kuorma F kNKoodinro. asennustyökalu
M 12 x 14,5M 410,59,119,410,69,4233884,4GN 355.1-12
M 18 x 17M 61612,627,39,615,4253131210GN 355.1-18
M 24 x 1,59M 821,519,630,112,317,7466161627GN 355.1-24

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kierre d1
Läpimitta d2
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
18,57
plus ALV 3,53 €
brutto 22,10 €
Varastossa
Paino: 0,012 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).