JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 421.12 Pyälletyt ruuvit siirrettävällä painealustalla

Valokuva

GN 421.12 Pyälletyt ruuvit siirrettävällä painealustalla
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Pyälletyissä ruuveissa GN 421.12 on pallokärkinen tappi, jossa kärjen läpimitta on pienempi kuin kierteen ydinläpimitta.

Siirrettävä painealusta on helppo kiinnittää ja ottaa pois.

Painealustat toimitetaan irrallisina.

Tekninen eritelmä

Pyälletty ruuvi GN 421
Muovi
musta, kiiltävä viimeistely


Kierretappi
Ruostumaton teräs AISI 303


Painealusta
Muovi
Teknopolymeeri (polyasetaali POM)

  • lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • musta, matta

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 421.12 Pyälletyt ruuvit siirrettävällä painealustalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1l1d2d3d4d5d6 +0,05hkl2l3l4
M 6253545152412144,516,59,55,13,67,6
M 8304050183014166,119,5116,24,29,2
M 8304050213014166,119,5116,2510
M 8304050253014166,119,5116,25,510,5
M 8304050323014166,119,5116,2611
M 8304050403014166,119,5116,2813
M 10354555213616187,822,512,57,34,310
M 10354555253616187,822,512,57,34,610,5
M 10354555323616187,822,512,57,3511
M 10354555403616187,822,512,57,3713

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Kierre d1
Pituus l1
Painealustan läpimitta d2

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,89
plus ALV 0,36 €
brutto 2,25 €
Varastossa
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000