JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 50.2 Kiinnitysmagneetit levyn muotoinen, sisäkierteellä

Valokuva

GN 50.2 Kiinnitysmagneetit sisäkierteellä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 50.2 -kiinnitysmagneetit ovat suojattuja magneettijärjestelmiä.

Tekninen eritelmä

Kotelo / kierreholkki
Teräs, sinkitty


Magneetin materiaalit:

  • Kova ferriittiHF
    lämpötilankestävyys enintään 200 ºC

  • SmCoSC
    Samarium, koboltti
    lämpötilankestävyys enintään 200 ºC

  • NdFeBND
    neodyymi, rauta, boori
    lämpötilankestävyys enintään 80 ºC


RoHS

Lisävaruste

Kiinnityslevyt GN 70
Kiinnityslevyt GN 70.1
Kumikansia GN 70.2

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 50.2 Kiinnitysmagneetit sisäkierteellä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet

d1


HF


SC/ND
HF
h

d2

d3

l

t
SC/ND
h

d2

d3

l

t
Nimellinen tartunta
voimat N

HF

SC

ND
6-±0,1-----4,5 ±0,1M 36 ±0,176-55
8-±0,1-----4,5 ±0,1M 36 ±0,176-1113
10±0,1±0,14,5 +0,2/-0,1M 36 ±0,1754,5 ±0,1M 36 ±0,17642025
13±0,1±0,14,5 +0,2/-0,1M 36 ±0,1754,5 ±0,1M 36 ±0,176104060
16±0,1±0,14,5 +0,2/-0,1M 36 ±0,1754,5 ±0,1M 46 ±0,176186095
20±0,1±0,16 +0,2/-0,1M 36 ±0,1756 ±0,1M 48 ±0,2773090140
25±0,1±0,17 +0,3/-0,2M 48 ±0,2877 ±0,2M 48 ±0,27740150200
32±0,1±0,17 +0,3/-0,2M 48 ±0,2877 ±0,2M 510 ±0,28,5880220350
36+0,2/-0,1-7,7 +0,3/-0,2M 48 ±0,28,37-----100--
40+0,2/-0,1-8 +0,3/-0,2M 48 ±0,28,57-----125--
40+0,2/-0,1±0,18 +0,3/-0,2M 510 ±0,21088 ±0,2M 610 ±0,2108125-670
47+0,2/-0,1-9 +0,4/-0,2M 48 ±0,287-----180--
47+0,2/-0,1±0,29 +0,4/-0,2M 612 ±0,211,5109,2 ±0,2M 612 ±0,211,310180-790
50+0,2/-0,1-10 +0,4/-0,2M 48 ±0,28,57-----220--
50+0,2/-0,1±0,110 +0,4/-0,2M 612 ±0,2121010 ±0,2M 815 ±0,21210220-1000
57+0,2/-0,1-10,5 +0,5/-0,2M 48 ±0,287-----280--
57+0,2/-0,1-10,5 +0,5/-0,2M 612 ±0,21210-----280--
63+0,3/-0,1-14 +0,5/-0,2M 48 ±0,287-----350--
63+0,3/-0,1-14 +0,5/-0,2M 815 ±0,21610-----350--
80+0,3/-0,1-10 +0,5/-0,2M 612 ±0,211,510-----500--
80+0,3/-0,1-18 +0,5/-0,2M 612 ±0,210,510-----600--
80+0,3/-0,1-18 +0,5/-0,2M 1020 ±0,21615-----600--
100+0,5/-0,1-22 +0,5/-0,2M 1222 ±0,22118-----900--
125+0,5/-0,1-26 +0,5/-0,2M 1425 ±0,22420-----1300--

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Magneetin materiaali



Läpimitta d1
Korkeus h (HF)
Korkeus h (SC / ND)
Kierre d2
Kierre

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,35
plus ALV 0,45 €
brutto 2,80 €
Varastossa
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).