JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 50.25 Kiinnitysmagneetit Kotelo rostumaton teräs, levyn muotoinen, sisäkierteellä

Valokuva

GN 50.25 Kiinnitysmagneetit sisäkierteellä, ruostumaton teräs
Ruostumaton-teras

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä valmistetut standardiosat on suunniteltu käytettäviksi elintarvikesektorilla, kemianteollisuudessa, aggressiivisissa olosuhteissa tai ulkotiloissa.

  • korroosion kestävä
  • tarkasti sopiva
  • ympäristöystävällinen
Näytä kaikki ruostumattomat terästuotteet

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 50.25 -kiinnitysmagneeteissa on yhdistetty ruostumaton teräskotelo ja muovirengas järjestelmäksi, joka suojaa ja vahvistaa magneettia magneettisen virtauksen optimaalista välittymistä varten magneettipintaan.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Ruostumaton teräs


Magneetin materiaali
Kova ferriittiHF
lämpötilankestävyys enintään 220 ºC


RoHS

Lisävaruste

Kiinnityslevyt GN 70
Kiinnityslevyt GN 70.1
Kumikansia GN 70.2

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 50.25 Kiinnitysmagneetit sisäkierteellä, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1hd2d3Pituus ltNimellinen magneettivoima N
25 ±0,17 +0,3/-0,2M 5898,2532
32 ±0,17 +0,3/-0,2M 589964
40 +0,2/-0,18 +0,3/-0,2M 588,59100
50 +0,2/-0,110 +0,4/-0,2M 588,59175
63 +0,3/-0,114 +0,5/-0,2M 5889280

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Magneetin materiaali

Läpimitta d1
h
Kierre

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,98
plus ALV 0,76 €
brutto 4,74 €
Varastossa
Paino: 0,020 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).