JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 50.4 Kiinnitysmagneetit levyn muotoinen, reiällinen

Valokuva

GN 50.4 Kiinnitysmagneetit, reiälliset Materiaali: HF - Kova ferriitti
Materiaali: HF - Kova ferriitti
GN 50.4 Kiinnitysmagneetit, reiälliset Materiaali: HF - Kova ferriitti GN 50.4 Kiinnitysmagneetit, reiälliset Materiaali: ND - NdFeB GN 50.4 Kiinnitysmagneetit, reiälliset Materiaali: SC - SmCo

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 50.4 -kiinnitysmagneeteissa on yhdistetty teräskotelo ja muovirengas järjestelmäksi, joka suojaa ja vahvistaa magneettia magneettisen virtauksen optimaalista välittymistä varten magneettipintaan.

Negatiivisen vaikutuksen välttämiseksi magneettisiin ominaisuuksiin, kiinnitysruuvien tulisi olla valmistettu ei-magneettisesta materiaalista, kuten ruostumaton teräs, messinki tai muovi.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Teräs, sinkitty


Magneetin materiaalit:

  • Kova ferriittiHF
    lämpötilankestävyys enintään 200 ºC
  • NdFeBND
    neodyymi, rauta, boori
    lämpötilankestävyys enintään 80 ºC
  • SmCoSC
    Samarium, koboltti
    lämpötilankestävyys enintään 200 ºC

RoHS

Lisävaruste

Kiinnityslevyt GN 70
Kiinnityslevyt GN 70.1
Kumikansia GN 70.2

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 50.4 Kiinnitysmagneetit, reiälliset luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1Toleranssit
HF

ND / SC
hToleranssit
HF

ND

SC
d2
HF

ND / SC
d3
HF
d4
HF / SC

ND
d5
HF
t
HF
Nimellinen magneettivoima N
HF

ND

SC
10-±0.14,5-±0.1--2,6--5,2---19-
13-±0.14,5-±0.1--3,5--6,6---40-
16±0.1±0.14,5+0.2/-0.1±0.1±0.13,53,5-76,6--147557
20±0.1±0.16+0.2/-0.1±0.1±0.14,34,5-109,3--2710581
25±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.2±0.15,54,5-129--36160105
32±0.1±0.17+0.3/-0.2±0.2±0.15,55,5-1211--72310235
40+0.2/-0.1±0.18+0.4/-0.2±0.2±0.15,55,5-1310,3--90500540
47-+0.2/-0.19,2-±0.3--8,5--17,3---740-
50+0.2/-0.1-10+0.5/-0.2----8,5--228,5180--
57+0.2/-0.1-11+0.5/-0.2----6,5--249230--
63+0.3/-0.1-14+0.5/-0.2----6,5--2412290--
80+0.3/-0.1-10+0.5/-0.2----6,5--328450--
80+0.3/-0.1-18+0.5/-0.2----6,5--11,515540--
83+0.3/-0.1-18+0.5/-0.2----10,5--3215600--
100+0.5/-0.1-22+0.5/-0.2----10,5--3418680--

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät

Materiaali



Läpimitta d1
h
d2 (HF)
d2 (ND / SC)
d3 (HF | d1 >=50)

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,01
plus ALV 0,38 €
brutto 2,39 €
Varastossa
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).