JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 51.3 Kiinnitysmagneetit levyn muotoinen, kierretapilla, kumivaipalla

Valokuva

GN 51.3 Kiinnitysmagneetit kierretapilla, kumivaipalla Väri: SW - musta
Väri: SW - musta
GN 51.3 Kiinnitysmagneetit kierretapilla, kumivaipalla Väri: SW - musta GN 51.3 Kiinnitysmagneetit kierretapilla, kumivaipalla Väri: WS - valkoinen

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kiinnitysmagneetit kumivaipalla GN 51.3 muodostavat järjestelmän yhdessä teräsosan kanssa, joka suojaa ja vahvistaa magneettia keskittäen optimaalisesti magneettisen virtauksen kumipeitteiselle magneettipinnalle.

Kumi suojaa herkkiä pintoja magneetin aiheuttamilta vahingoilta ja sillä on myös korkeampi kitkakerroin, minkä ansiosta sivusuuntaiset siirtymävoimat ovat suuremmat.

Tekninen eritelmä

Teräsosa
sinkitty


Magneetin materiaali
NdFeBND
neodyymi, rauta, boori
lämpötilankestävyys enintään 80 ºC


Kumivaippa
Elastomeeri (TPE)
≈ 80 Shore A

  • mustaSWSW
  • valkoinenWSWS

RoHS

Lisävaruste

Kiinnityslevyt GN 70
Kiinnityslevyt GN 70.1

Tilauksesta

muut värit
muut Shore-kovuusarvot

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 51.3 Kiinnitysmagneetit kierretapilla, kumivaipalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2hLänge lNimellinen tartuntavoima N
12M 478,513
18M 46637
22M 466,558
31M 661189
43M 466100
43M 6615100
57M 67,515200
66M 88,515250
88M 88,515550

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Magneetin materiaali

Läpimitta d1
Kierre
Väri
SW
WS

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,43
plus ALV 0,65 €
brutto 4,08 €
Varastossa
Paino: 0,004 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).