JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 51.4 Kiinnitysmagneetit levyn muotoinen, reiällä, kumivaipalla

Valokuva

GN 51.4 Kiinnitysmagneetit reiällä, kumivaipalla Väri: WS - valkoinen
Väri: WS - valkoinen
GN 51.4 Kiinnitysmagneetit reiällä, kumivaipalla Väri: WS - valkoinen GN 51.4 Kiinnitysmagneetit reiällä, kumivaipalla Väri: SW - musta

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Kiinnitysmagneetit kumivaipalla GN 51.4 muodostavat järjestelmän yhdessä teräsosan kanssa, joka suojaa ja vahvistaa magneettia keskittäen optimaalisesti magneettisen virtauksen kumipeitteiselle magneettipinnalle.

Kumi suojaa herkkiä pintoja magneetin aiheuttamilta vahingoilta ja sillä on myös korkeampi kitkakerroin, minkä ansiosta sivusuuntaiset siirtymävoimat ovat suuremmat.

Tekninen eritelmä

Teräsosa
sinkitty


Magneetin materiaali
NdFeBND
neodyymi, rauta, boori
lämpötilankestävyys enintään 80 ºC


Kumivaippa
Elastomeeri (TPE)
≈ 80 Shore A
mustaSWSW
valkoinenWSWS


RoHS

Lisävaruste

Kiinnityslevyt GN 70
Kiinnityslevyt GN 70.1

Tilauksesta

muut värit
muut Shore-kovuusarvot

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 51.4 Kiinnitysmagneetit reiällä, kumivaipalla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2d3thNimellinen tartuntavoima N
1838,23,5625
2248,23,5638
31693,5689
57825,33,37,5200
665,5223,28,5250

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Magneetin materiaali

Läpimitta d1
Väri
SW
WS

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,63
plus ALV 0,88 €
brutto 5,51 €
Varastossa
Paino: 0,006 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).