JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 52.1 Kiinnitysmagneetit tangonmuotoiset, ilman reikää, asetustoleranssilla / ilman asetustoleranssia

Valokuva

GN 52.1 Kiinnitysmagneetit, ilman reikää Magneetin materiaali: ND - NdFeB
Magneetin materiaali: ND - NdFeB
GN 52.1 Kiinnitysmagneetit, ilman reikää Magneetin materiaali: ND - NdFeB GN 52.1 Kiinnitysmagneetit, ilman reikää Magneetin materiaali: AN - AlNiCo

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 52.1 -kiinnitysmagneeteissa on yhdistetty teräskotelo ja messinki-/alumiini tai muovieristys järjestelmäksi, joka suojaa ja vahvistaa magneettia magneettisen virtauksen optimaalista välittymistä varten magneettipintaan.

Kiinnitysmagneetit on helppo kiinnittää painamalla, puristamalla tai liimaamalla.

Tekninen eritelmä

Kotelo
Teräs

  • Tunnistenro. 1, sinkitty
  • Tunnistenro. 2, paljas

Magneetin materiaalit:

  • AlNiCoAN
    Alumiini, nikkeli, koboltti
    lämpötilankestävyys enintään 450 ºC
  • NdFeBND
    Neodyymi, rauta, boori
    lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

RoHS

Lisävaruste

Kiinnityslevyt GN 70
Kiinnityslevyt GN 70.1
Kumikansia GN 70.2

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 52.1 Kiinnitysmagneetit, ilman reikää luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tunnistenro.

1Toleranssi d = ±0,1
2Toleranssi d = h6
Näytä / piilota sarakkeet

d
AN
h ±0,2
Tunnusnro. 1

k*
Tunnusnro. 1

h ±0,2
Tunnusnro. 2

k*
Tunnusnro. 2
ND
h ±0,2
Tunnusnro. 1

k*
Tunnusnro. 1

h ±0,2
Tunnusnro. 2

k*
Tunnusnro. 2
Nimellinen magneettivoima N
AN

ND
4----2015107-2,5
5----2015106-4,5
62012102201510526
820111232015127412
102010166201516118,524
13208186201518131260
16206206201520152090
202552552518251840135
2535133073527302260190
3240935440323527160340
405010455----240-
50601050-----400-
636510605----660-
k on enimmäismitta, jolla kiinnitysmagneettia voidaan lyhentää sen ominaisuuksia menettämättä.

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Magneetin materiaali


Läpimitta d
Tunnistenro.


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
3,08
plus ALV 0,59 €
brutto 3,67 €
Varastossa
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85051110