JW Winco

Our customers in the USA are serviced by JW Winco. Please, use the website jwwinco.com

GN 534 Pyälletyt nupit Muovi, suojakansi musta

Valokuva

GN 534 Pyälletyt nupit, muovi
ELESA original design
code: MBT.

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Pyällettyjen nuppien GN 534 -ainutlaatuinen vanteen profiili (pienet neliöt) on sen muodon ja toiminnan tunnusomainen piirre.

Tekninen eritelmä

Muovi
Teknopolymeeri (polypropeeni PP)

  • vahvistettu, iskunkestävä
  • lämpötilankestävyys enintään 90 ºC
  • Musta, RAL 9005, matta viimeistelySWSW

Holkki
Messinki


Suojakannen väri
musta, RAL 9005, matta


RoHS

Tilauksesta

Suojakansi eri väreissä

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 534 Pyälletyt nupit, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1
Nimellinen
mitta

Todellinen
mitta
d2
Kierre
d3 H9
Reikä
d4h1h2t1
min.
t2
min.
3231M 5-152411,510-
3231M 6-152411,512-
4039,5M 6B 61726,512,51214
4039,5M 8-1726,512,513-
5050M 8B 82033162020
5050M 10-20331618-
6061M 10B 10233918,52025
6061M 12-233918,520-
7070M 12-244220,520-
7070M 14-244220,520-

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Eritelmät



Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Reikäd3
Nupin väri
SW

GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

GN 110 Zeichnung
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
H11
d1 H7
H11
d2 H11d3Length l
Standard version
Length l
Handwheels DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

Cross holes GN 110

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,60
plus ALV 0,30 €
brutto 1,90 €
Varastossa
ELESA Code: 34201-C9
Kuvaus: MBT.30 B-M5-C9
Paino: 0,015 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000